Menu Procurar

Manípulos de montagem automática

Em stock

Os manípulos prontos a montar foram concebidos sem fixadores internos e permitem uma vasta gama de opções de inserção de roscas macho e fêmea. Além disso, estão disponíveis em vários estilos para se adequarem a qualquer aplicação. Estes manípulos de encaixe por pressão permitem uma grande flexibilidade em hardware standard e parafusos de cabeça de sextavada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Diâmetro do hub Altura da maçaneta Altura do hub Comprar
1,4873 € - 3,2875 € 3560 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,8076 € - 3,9958 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,5922 € - 1,3093 € 1450 Em stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,0027 € - 2,2163 € 2360 Em stock
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,4358 € - 3,1739 € 1560 Em stock
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,8202 € - 4,0244 € 725 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,0423 € - 2,3039 € 1015 Em stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,8202 € - 4,0244 € 300 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,4742 € - 3,2592 € 2700 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
2,9357 € - 6,4897 € 3080 Em stock
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
0,1951 € - 0,4308 € 2065 Em stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1796 € - 0,3967 € 3900 Em stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1921 € - 0,4249 € 2030 Em stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1613 € - 0,357 € 5355 Em stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1807 € - 0,3996 € 1530 Em stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1526 € - 0,3374 € 8500 Em stock
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,1718 € - 0,3796 € 21950 Em stock
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1448 € - 0,3204 € 4002 Em stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,2012 € - 0,4449 € 414 Em stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1909 € - 0,4223 € 1365 Em stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • de 2
Maçaneta com orelhas 2.000 in M6 PP Preto

10558614

Intervalo de preços
3,2875 € - 1,4873 €

Níveis de stock
3560 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    26.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.500 in M12 PP Preto

10558744

Intervalo de preços
3,9958 € - 1,8076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.9 mm
  • Altura do hub
    9.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.5 mm
  • Altura da maçaneta
    25.4 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.250 in M10 PP Preto

10558713

Intervalo de preços
1,3093 € - 0,5922 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    25.1 mm
  • Altura do hub
    11.9 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    57.2 mm
  • Altura da maçaneta
    24.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com três pontas 1.750 in M6 PP Preto

10558539

Intervalo de preços
2,2163 € - 1,0027 €

Níveis de stock
2360 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    26.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 1.250 in M6 PP Preto

10558621

Intervalo de preços
3,1739 € - 1,4358 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16 mm
  • Altura do hub
    5.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    31.8 mm
  • Altura da maçaneta
    21.1 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.380 in M8 PP Preto

10558676

Intervalo de preços
4,0244 € - 1,8202 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.750 in M10 PP Preto

10558706

Intervalo de preços
2,3039 € - 1,0423 €

Níveis de stock
1015 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    22.4 mm
  • Altura do hub
    19.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.8 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.380 in M10 PP Preto

10558737

Intervalo de preços
4,0244 € - 1,8202 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com três pontas 2.000 in M6 PP Preto

10558607

Intervalo de preços
3,2592 € - 1,4742 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    27.7 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.380 in M6 PP Preto

10558584

Intervalo de preços
6,4897 € - 2,9357 €

Níveis de stock
3080 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    24.9 mm
  • Altura do hub
    4.3 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    15 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 1.500 in M6 Acetal Preto

10559055

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1951 €

Níveis de stock
2065 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.5 mm
  • Altura do hub
    19.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    12.1 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 1.000 in M8 Acetal Preto

10559079

Intervalo de preços
0,3967 € - 0,1796 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 1.500 in M8 Acetal Preto

10559093

Intervalo de preços
0,4249 € - 0,1921 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.5 mm
  • Altura do hub
    19.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    12.1 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 1.000 in M5 Acetal Preto

10559017

Intervalo de preços
0,357 € - 0,1613 €

Níveis de stock
5355 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 1.000 in M6 Acetal Preto

10559048

Intervalo de preços
0,3996 € - 0,1807 €

Níveis de stock
1530 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 0.750 in M6 Acetal Preto

10559024

Intervalo de preços
0,3374 € - 0,1526 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    13.2 mm
  • Altura do hub
    3.6 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    19.1 mm
  • Altura da maçaneta
    7.9 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 0.375 in M3 Acetal Preto

10558959

Intervalo de preços
0,3796 € - 0,1718 €

Níveis de stock
21950 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.1 mm
  • Altura do hub
    1.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    9.5 mm
  • Altura da maçaneta
    5.8 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta com orelhas 1.500 in M8 Acetal Preto

10559109

Intervalo de preços
0,3204 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4002 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16 mm
  • Altura do hub
    10.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    10.4 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta com orelhas 1.500 in M6 Acetal Preto

10559062

Intervalo de preços
0,4449 € - 0,2012 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16 mm
  • Altura do hub
    10.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    10.4 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 1.500 in M10 Acetal Preto

10558935

Intervalo de preços
0,4223 € - 0,1909 €

Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.5 mm
  • Altura do hub
    19.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    12.1 mm
  • Cor do botão
    Black