Menu Procurar

Manípulos de controlo - com marcação

Em stock

Os manípulos de controlo com marcações são ideais em aplicações que exigem ajustes finos e precisos de posição. Estes botões são projetados com uma borda serrilhada e uma marca indicadora de formato ergonómico para definição e ajuste precisos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Altura da maçaneta Tamanho do furo Comprar
19,4567 € - 43,0231 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
38,5838 € - 85,2943 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
23,0205 € - 50,8923 € 10 Em stock
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
17,613 € - 38,9237 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
Botão de controlo 27.0 mm 5.0 mm Alumínio Preto

10208830

Intervalo de preços
43,0231 € - 19,4567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Anodizado
  • Forma da maçaneta
    Redonda
  • Tamanho do furo
    5.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    27.0 mm
  • Altura da maçaneta
    17.0 mm
Botão de controlo 42.0 mm 10.0 mm Alumínio Preto

10208854

Intervalo de preços
85,2943 € - 38,5838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Anodizado
  • Forma da maçaneta
    Redonda
  • Tamanho do furo
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    42.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.0 mm
Botão de controlo 34.0 mm 8.0 mm Alumínio Preto

10208847

Intervalo de preços
50,8923 € - 23,0205 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Terminar
    Anodizado
  • Forma da maçaneta
    Redonda
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Botão de controlo 22.0 mm 5.0 mm Alumínio Preto

10208823

Intervalo de preços
38,9237 € - 17,613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Anodizado
  • Forma da maçaneta
    Redonda
  • Tamanho do furo
    5.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    22.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.0 mm