Menu Procurar

Manípulos com pega em T

Em stock

Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Altura geral Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
37.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
37.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
0,9109 € - 2,0129 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Threaded Stud
25.0 mm
PA
57.0 mm
5,5958 € - 5,8814 € 185 Em stock
M8
Threaded Stud
20.0 mm
PA
53.0 mm
10,4935 € - 11,0435 € 25 Em stock
M12
Threaded Stud
30.0 mm
PA
76.0 mm
0,7147 € - 1,5805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Threaded Stud
20.0 mm
Nylon 6
45.0 mm
0,7147 € - 1,5805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Threaded Stud
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
2,2245 € - 4,9167 € 6850 Em stock
M10
Threaded Stud
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
6,8017 € - 7,1508 € 5 Em stock
M10
Threaded Stud
20.0 mm
PA
61.0 mm
4,9823 € - 5,2467 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Threaded Stud
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,971 € - 7,3412 € 216 Em stock
M10
Threaded Stud
30.0 mm
PA
71.0 mm
1,4039 € - 3,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
  • de 2
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Fêmea roscado Alumínio

10502129


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502167


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502204


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502150


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502198


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502143


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502181


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502136


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502174


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502112


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 60.0 mm M6 Tirante roscado PA Preto

10261071

Intervalo de preços
2,0129 € - 0,9109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    57.0 mm
  • Altura da haste
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Tirante roscado PA Preto

10189542

Intervalo de preços
5,8814 € - 5,5958 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    53.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 94.0 mm M12 Tirante roscado PA Preto

10189641

Intervalo de preços
11,0435 € - 10,4935 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura geral
    76.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 50.0 mm M5 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261064

Intervalo de preços
1,5805 € - 0,7147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Altura da haste
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 40.0 mm M5 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261057

Intervalo de preços
1,5805 € - 0,7147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Altura da haste
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261095

Intervalo de preços
4,9167 € - 2,2245 €

Níveis de stock
6850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Altura da haste
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado PA Preto

10189603

Intervalo de preços
7,1508 € - 6,8017 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    61.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 40.0 mm M6 Tirante roscado PA Preto

10189511

Intervalo de preços
5,2467 € - 4,9823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado PA Preto

10189610

Intervalo de preços
7,3412 € - 6,971 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura geral
    71.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 60.0 mm (C) M6 Nylon 6

10261026

Intervalo de preços
3,1025 € - 1,4039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Altura da haste
    23.0 mm
  • Cor
    Preto