Menu Procurar

Manípulos com pega em T

Em stock

Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Altura geral Comprar
11,4021 € - 11,9995 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
13,9565 € - 14,6878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
37.0 mm
17,0362 € - 17,9323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
12,9368 € - 13,6166 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
12,9368 € - 13,6166 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
19,0653 € - 20,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
19,0653 € - 20,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
15,7899 € - 16,6345 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
37.0 mm
11,4021 € - 11,9995 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
17,0362 € - 17,9323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
0,696 € - 1,539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Tirante roscado
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
2,166 € - 4,7874 € 6950 Em stock
M10
Tirante roscado
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
0,718 € - 1,586 € 9700 Em stock
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Nylon 6
30.0 mm
5,974 € - 6,283 € 19 Em stock
M8
Tirante roscado
25.0 mm
PA
62.0 mm
6,6229 € - 6,9628 € 5 Em stock
M10
Tirante roscado
20.0 mm
PA
61.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo cego roscado
20.0 mm
PA
37.0 mm
10,6914 € - 11,2579 € 93 Em stock
M10
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
46.0 mm
5,6722 € - 5,974 € 33 Em stock
M6
Furo cego roscado
18.0 mm
PA
33.0 mm
1,7046 € - 3,7698 € 6469 Em stock
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
7,8784 € - 8,2884 € 10 Em stock
M8
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
41.0 mm
  • de 2
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502112

Intervalo de preços
11,9995 € - 11,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502150

Intervalo de preços
14,6878 € - 13,9565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502198

Intervalo de preços
17,9323 € - 17,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502143

Intervalo de preços
13,6166 € - 12,9368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Fêmea roscado Alumínio

10502129

Intervalo de preços
13,6166 € - 12,9368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502204

Intervalo de preços
20,0644 € - 19,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502181

Intervalo de preços
20,0644 € - 19,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502167

Intervalo de preços
16,6345 € - 15,7899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502136

Intervalo de preços
11,9995 € - 11,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502174

Intervalo de preços
17,9323 € - 17,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 40.0 mm M5 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261057

Intervalo de preços
1,539 € - 0,696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Altura da haste
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261095

Intervalo de preços
4,7874 € - 2,166 €

Níveis de stock
6950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Altura da haste
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com orelhas 40.0 mm (C) M5 Nylon 6

10261002

Intervalo de preços
1,586 € - 0,718 €

Níveis de stock
9700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Altura da haste
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Tirante roscado PA Preto

10189566

Intervalo de preços
6,283 € - 5,974 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    62.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado PA Preto

10189603

Intervalo de preços
6,9628 € - 6,6229 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    61.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Inserção roscada PA Preto

10189559

Intervalo de preços
6,7485 € - 6,4148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 94.0 mm M10 PA Preto

10189627

Intervalo de preços
11,2579 € - 10,6914 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Inserção roscada PA Preto

10189528

Intervalo de preços
5,974 € - 5,6722 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 71.0 mm (C) M8 Nylon 6

10261033

Intervalo de preços
3,7698 € - 1,7046 €

Níveis de stock
6469 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Altura da haste
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Inserção roscada PA Preto

10189597

Intervalo de preços
8,2884 € - 7,8784 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate