Menu Procurar

Manípulos com pega em T

Em stock

Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Altura geral Comprar
5,2097 € - 5,4899 € 272 Em stock
M6
Furo cego roscado
16.0 mm
PA
30.0 mm
7,8784 € - 8,2884 € 10 Em stock
M8
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
41.0 mm
10,7841 € - 11,3506 € 201 Em stock
M12
Furo cego roscado
18.0 mm
PA
46.0 mm
8,2018 € - 8,6324 € 220 Em stock
M12
Furo cego roscado
18.0 mm
PA
41.0 mm
1,7046 € - 3,7698 € 6469 Em stock
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
6,5116 € - 6,8567 € 100 Em stock
M8
Furo cego roscado
20.0 mm
PA
33.0 mm
0,696 € - 1,539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Tirante roscado
20.0 mm
Nylon 6
45.0 mm
4,8513 € - 5,1088 € 14 Em stock
M6
Tirante roscado
20.0 mm
PA
50.0 mm
5,974 € - 6,283 € 19 Em stock
M8
Tirante roscado
25.0 mm
PA
62.0 mm
0,718 € - 1,586 € 9700 Em stock
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Nylon 6
30.0 mm
2,166 € - 4,7874 € 6950 Em stock
M10
Tirante roscado
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
6,6229 € - 6,9628 € 5 Em stock
M10
Tirante roscado
20.0 mm
PA
61.0 mm
0,887 € - 1,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Tirante roscado
25.0 mm
PA
57.0 mm
5,4487 € - 5,7268 € 21 Em stock
M8
Tirante roscado
20.0 mm
PA
53.0 mm
10,2176 € - 10,7532 € 25 Em stock
M12
Tirante roscado
30.0 mm
PA
76.0 mm
0,696 € - 1,539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Tirante roscado
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
6,7877 € - 7,1482 € 230 Em stock
M10
Tirante roscado
30.0 mm
PA
71.0 mm
1,367 € - 3,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,393 € - 3,079 € 7 Em stock
M8
Tirante roscado
30.0 mm
Nylon 6
64.0 mm
19,0653 € - 20,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
  • de 2
Maçaneta com pega em T 40.0 mm M6 Inserção roscada PA Preto

10189504

Intervalo de preços
5,4899 € - 5,2097 €

Níveis de stock
272 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Inserção roscada PA Preto

10189597

Intervalo de preços
8,2884 € - 7,8784 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 94.0 mm M12 PA Preto

10189634

Intervalo de preços
11,3506 € - 10,7841 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M12 PA Preto

10189580

Intervalo de preços
8,6324 € - 8,2018 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 71.0 mm (C) M8 Nylon 6

10261033

Intervalo de preços
3,7698 € - 1,7046 €

Níveis de stock
6469 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Altura da haste
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Inserção roscada PA Preto

10189535

Intervalo de preços
6,8567 € - 6,5116 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 50.0 mm M5 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261064

Intervalo de preços
1,539 € - 0,696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Altura da haste
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 40.0 mm M6 Tirante roscado PA Preto

10189511

Intervalo de preços
5,1088 € - 4,8513 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Tirante roscado PA Preto

10189566

Intervalo de preços
6,283 € - 5,974 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    62.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com orelhas 40.0 mm (C) M5 Nylon 6

10261002

Intervalo de preços
1,586 € - 0,718 €

Níveis de stock
9700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Altura da haste
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261095

Intervalo de preços
4,7874 € - 2,166 €

Níveis de stock
6950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Altura da haste
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado PA Preto

10189603

Intervalo de preços
6,9628 € - 6,6229 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    61.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 60.0 mm M6 Tirante roscado PA Preto

10261071

Intervalo de preços
1,96 € - 0,887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    57.0 mm
  • Altura da haste
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Tirante roscado PA Preto

10189542

Intervalo de preços
5,7268 € - 5,4487 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    53.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 94.0 mm M12 Tirante roscado PA Preto

10189641

Intervalo de preços
10,7532 € - 10,2176 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura geral
    76.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 40.0 mm M5 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261057

Intervalo de preços
1,539 € - 0,696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Altura da haste
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Tirante roscado PA Preto

10189610

Intervalo de preços
7,1482 € - 6,7877 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura geral
    71.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 60.0 mm (C) M6 Nylon 6

10261026

Intervalo de preços
3,021 € - 1,367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Altura da haste
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 71.0 mm M8 Tirante roscado Nylon 6 Preto

10261088

Intervalo de preços
3,079 € - 1,393 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
  • Altura da haste
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502204

Intervalo de preços
20,0644 € - 19,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado