Menu Procurar

Manípulos com pega em T

Em stock

Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Altura geral Comprar
12,9368 € - 13,6166 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
12,9368 € - 13,6166 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
19,0653 € - 20,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
19,0653 € - 20,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
11,4021 € - 11,9995 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
17,0362 € - 17,9323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
15,7899 € - 16,6345 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
37.0 mm
11,4021 € - 11,9995 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
12.0 mm
Alumínio
33.0 mm
13,9565 € - 14,6878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
37.0 mm
17,0362 € - 17,9323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
16.0 mm
Alumínio
41.0 mm
1,787 € - 3,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Nylon 6
40.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Furo cego roscado
20.0 mm
PA
37.0 mm
8,105 € - 8,5356 € 20 Em stock
M10
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
41.0 mm
8,2018 € - 8,6324 € 220 Em stock
M12
Furo cego roscado
18.0 mm
PA
41.0 mm
1,7046 € - 3,7698 € 6469 Em stock
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
6,5116 € - 6,8567 € 100 Em stock
M8
Furo cego roscado
20.0 mm
PA
33.0 mm
5,6722 € - 5,974 € 33 Em stock
M6
Furo cego roscado
18.0 mm
PA
33.0 mm
10,6914 € - 11,2579 € 93 Em stock
M10
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
46.0 mm
10,7841 € - 11,3506 € 201 Em stock
M12
Furo cego roscado
18.0 mm
PA
46.0 mm
5,2097 € - 5,4899 € 272 Em stock
M6
Furo cego roscado
16.0 mm
PA
30.0 mm
  • de 2
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Fêmea roscado Alumínio

10502129

Intervalo de preços
13,6166 € - 12,9368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502143

Intervalo de preços
13,6166 € - 12,9368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502181

Intervalo de preços
20,0644 € - 19,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502204

Intervalo de preços
20,0644 € - 19,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502136

Intervalo de preços
11,9995 € - 11,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502174

Intervalo de preços
17,9323 € - 17,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Preto

10502167

Intervalo de preços
16,6345 € - 15,7899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502112

Intervalo de preços
11,9995 € - 11,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502150

Intervalo de preços
14,6878 € - 13,9565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M8 Fêmea roscado Alumínio Prateado

10502198

Intervalo de preços
17,9323 € - 17,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Material da maçaneta
    Alumínio
Maçaneta com pega em T 80.0 mm (C) M10 Nylon 6

10261040

Intervalo de preços
3,95 € - 1,787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    26.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Altura da haste
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 67.0 mm M8 Inserção roscada PA Preto

10189559

Intervalo de preços
6,7485 € - 6,4148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M10 PA Preto

10189573

Intervalo de preços
8,5356 € - 8,105 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 80.0 mm M12 PA Preto

10189580

Intervalo de preços
8,6324 € - 8,2018 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 71.0 mm (C) M8 Nylon 6

10261033

Intervalo de preços
3,7698 € - 1,7046 €

Níveis de stock
6469 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Altura da haste
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M8 Inserção roscada PA Preto

10189535

Intervalo de preços
6,8567 € - 6,5116 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 55.0 mm M6 Inserção roscada PA Preto

10189528

Intervalo de preços
5,974 € - 5,6722 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 94.0 mm M10 PA Preto

10189627

Intervalo de preços
11,2579 € - 10,6914 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 94.0 mm M12 PA Preto

10189634

Intervalo de preços
11,3506 € - 10,7841 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta com pega em T 40.0 mm M6 Inserção roscada PA Preto

10189504

Intervalo de preços
5,4899 € - 5,2097 €

Níveis de stock
272 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate