Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,0333 € - 6,7032 € 260 Em stock
M8
Fenólico
2,198 € - 4,8574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fenólico
3,6534 € - 8,0762 € 1 Em stock
M8
Fenólico
2,9643 € - 3,1192 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,8532 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 20 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 8 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 54 Em stock
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 9 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
6,4478 € - 6,7815 € 6 Em stock
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
15,8063 € - 16,6386 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Threaded Female
37.0 mm
PP
2,9066 € - 3,0673 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
2,4112 € - 2,5399 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M5
Threaded Male
10.0 mm
PP
4,1982 € - 4,4135 € 30 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
5,2952 € - 5,5753 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
5,4136 € - 5,6938 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
5,6289 € - 5,9307 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
15,2522 € - 16,0546 € 110 Em stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
12,0901 € - 12,7266 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Threaded Female
32.0 mm
PP
7,7177 € - 8,1153 € 30 Em stock
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
  • de 14
Volante M8 Aço Fenólico

10246467

Intervalo de preços
6,7032 € - 3,0333 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10246498

Intervalo de preços
4,8574 € - 2,198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 30.0 mm Aço Fenólico

10246481

Intervalo de preços
8,0762 € - 3,6534 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 40.0 mm M8 20.0 mm PA Preto

10333181

Intervalo de preços
3,1192 € - 2,9643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222591

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222638

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222911

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222607

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222645

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP

10222676

Intervalo de preços
6,7815 € - 6,4478 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Intervalo de preços
16,6386 € - 15,8063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    37.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP Preto

10364949

Intervalo de preços
3,0673 € - 2,9066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Metal
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante M5 25.0 mm PP Preto

10222737

Intervalo de preços
2,5399 € - 2,4112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222959

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10222997

Intervalo de preços
5,5753 € - 5,2952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223024

Intervalo de preços
5,6938 € - 5,4136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Intervalo de preços
5,9307 € - 5,6289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 63.0 mm Threaded Male M12 PP Preto

10637661

Intervalo de preços
16,0546 € - 15,2522 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Intervalo de preços
12,7266 € - 12,0901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 63.0 mm Fêmea M12 PP

10222706

Intervalo de preços
8,1153 € - 7,7177 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female