Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
10,0528 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
9,8983 € - 10,4339 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
9,785 € - 10,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Fêmea
13.0 mm
PA
4,1766 € - 4,3919 € 25 Em stock
25.0 mm
M8
Threaded Male
50.0 mm
PP
9,6614 € - 10,1764 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
9,6614 € - 10,1764 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
9,6614 € - 10,1764 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,0528 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,1455 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
9,5481 € - 10,0528 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Fêmea
10.0 mm
Nylon
9,8159 € - 10,3206 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Fêmea
11.0 mm
Nylon
1,6556 € - 3,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
1,7872 € - 3,9504 € 1070 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
9,8159 € - 10,3206 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Fêmea
11.0 mm
Nylon
2,2866 € - 5,0544 € 522 Em stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
3,1538 € - 6,9714 € 518 Em stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,5099 € - 5,5481 € 1105 Em stock
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
1,6556 € - 3,66 € 3 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
2,0501 € - 4,5313 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,6545 € - 5,8677 € 419 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
  • de 14
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364406

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10645383

Intervalo de preços
10,4339 € - 9,8983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    59.0 mm
Volante 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Intervalo de preços
10,30 € - 9,785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
Volante 50.0 mm M8 50.0 mm Aço PP

10275672

Intervalo de preços
4,3919 € - 4,1766 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    76.0 mm
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364345

Intervalo de preços
10,1764 € - 9,6614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364352

Intervalo de preços
10,1764 € - 9,6614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10364383

Intervalo de preços
10,1764 € - 9,6614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364420

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10364451

Intervalo de preços
10,6914 € - 10,1455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 45.0 mm Inserção M8 PA Cinzento

10635575

Intervalo de preços
10,0528 € - 9,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 56.0 mm Inserção M10 PA Cinzento

10635582

Intervalo de preços
10,3206 € - 9,8159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 40.0 mm M6 35.0 mm Aço PA

10280553

Intervalo de preços
3,66 € - 1,6556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante 40.0 mm M8 35.0 mm Aço PA

10280560

Intervalo de preços
3,9504 € - 1,7872 €

Níveis de stock
1070 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante 56.0 mm Inserção M10 PA Preto

10640203

Intervalo de preços
10,3206 € - 9,8159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 60.0 mm M8 40.0 mm Aço PA

10280577

Intervalo de preços
5,0544 € - 2,2866 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante 60.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10280454

Intervalo de preços
6,9714 € - 3,1538 €

Níveis de stock
518 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante 40.0 mm M6 35.0 mm Aço PA

10280737

Intervalo de preços
5,5481 € - 2,5099 €

Níveis de stock
1105 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Volante 40.0 mm M8 15.0 mm Aço PA

10280522

Intervalo de preços
3,66 € - 1,6556 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante 40.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10280638

Intervalo de preços
4,5313 € - 2,0501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Volante 40.0 mm M8 35.0 mm Aço PA

10280744

Intervalo de preços
5,8677 € - 2,6545 €

Níveis de stock
419 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    4