Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,0806 € - 2,1908 € 335 Em stock
40.0 mm
M6
2,5729 € - 2,7119 € 20 Em stock
50.0 mm
M6
3,3372 € - 3,5092 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M8
2,7665 € - 2,9066 € 2 Em stock
28.0 mm
M6
PP
0,427 € - 0,9438 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
Nylon
0,6359 € - 1,4059 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
1,5748 € - 1,6572 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
M5
3,3042 € - 3,4762 € 262 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
2,3576 € - 2,4761 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M5
Macho roscado
16.0 mm
PP
2,7985 € - 2,9488 € 8 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
16.0 mm
PP
2,852 € - 3,0034 € 4 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
PP
8,3533 € - 8,7962 € 135 Em stock
43.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
TPE
2,852 € - 3,0034 € 460 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
30.0 mm
PP
8,3533 € - 8,7962 € 5 Em stock
43.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
TPE
3,1219 € - 3,2939 € 60 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
PP
11,2579 € - 11,8553 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
TPE
3,3578 € - 3,5308 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
11,3918 € - 11,9789 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
TPE
3,1219 € - 3,2939 € 21 Em stock
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
Fenólico
4,5742 € - 4,8111 € 14 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
  • de 14
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271384

Intervalo de preços
2,1908 € - 2,0806 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271469

Intervalo de preços
2,7119 € - 2,5729 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271544

Intervalo de preços
3,5092 € - 3,3372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço inoxidável PP

10275221

Intervalo de preços
2,9066 € - 2,7665 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Botão lobado 30.0 mm M6 20.0 mm (C)

10257340

Intervalo de preços
0,9438 € - 0,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Botão lobado 30.0 mm M8 (C)

10257401

Intervalo de preços
1,4059 € - 0,6359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271315

Intervalo de preços
1,6572 € - 1,5748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP Preto

10364956

Intervalo de preços
3,4762 € - 3,3042 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Metal
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M5 25.0 mm PP Preto

10222744

Intervalo de preços
2,4761 € - 2,3576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222775

Intervalo de preços
2,9488 € - 2,7985 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222812

Intervalo de preços
3,0034 € - 2,852 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223161

Intervalo de preços
8,7962 € - 8,3533 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222850

Intervalo de preços
3,0034 € - 2,852 €

Níveis de stock
460 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223178

Intervalo de preços
8,7962 € - 8,3533 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222898

Intervalo de preços
3,2939 € - 3,1219 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223192

Intervalo de preços
11,8553 € - 11,2579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222935

Intervalo de preços
3,5308 € - 3,3578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223215

Intervalo de preços
11,9789 € - 11,3918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 Fenólico Preto

10400777

Intervalo de preços
3,2939 € - 3,1219 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223079

Intervalo de preços
4,8111 € - 4,5742 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado