Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
11,6994 € - 12,3023 € 88 Em stock
53.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
TPE
5,472 € - 5,7703 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
Fenólico
6,9085 € - 7,2735 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
Fenólico
3,9572 € - 4,1677 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
2,252 € - 2,3694 € 24 Em stock
25.0 mm
M5
Fêmea roscado
8.0 mm
PP
3,9572 € - 4,1677 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
4,2449 € - 4,466 € 7 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
6,058 € - 6,3785 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Fêmea roscado
14.0 mm
PP
11,5619 € - 12,1754 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
TPE
2,8763 € - 3,0287 € 444 Em stock
32.0 mm
M8
3,0306 € - 3,1903 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
4,3116 € - 4,5327 € 78 Em stock
50.0 mm
M10
6,3563 € - 6,6874 € 90 Em stock
60.0 mm
M12
15,6767 € - 16,5018 € 41 Em stock
M16
Fêmea roscado
8.5 mm
PA
2,947 € - 3,1019 € 25 Em stock
40.0 mm
M8
5,1003 € - 5,3702 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
5,9798 € - 6,2897 € 20 Em stock
60.0 mm
M12
17,0202 € - 17,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
8
Fêmea roscado
32.0 mm
PA
1,7034 € - 3,7662 € 50 Em stock
M8
Fenólico
1,0789 € - 2,3853 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fenólico
  • de 14
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223239

Intervalo de preços
12,3023 € - 11,6994 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Fêmea M12 Fenólico Preto

10400791

Intervalo de preços
5,7703 € - 5,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm Fêmea M12 Fenólico Preto

10400838

Intervalo de preços
7,2735 € - 6,9085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222591

Intervalo de preços
4,1677 € - 3,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 25.0 mm Fêmea M5 PP

10222584

Intervalo de preços
2,3694 € - 2,252 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222621

Intervalo de preços
4,1677 € - 3,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222669

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP

10222690

Intervalo de preços
6,3785 € - 6,058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223208

Intervalo de preços
12,1754 € - 11,5619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante M8 Galvanised Steel

10188309

Intervalo de preços
3,0287 € - 2,8763 €

Níveis de stock
444 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Galvanised Steel

10188422

Intervalo de preços
3,1903 € - 3,0306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Galvanised Steel

10188538

Intervalo de preços
4,5327 € - 4,3116 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M12 Galvanised Steel

10188644

Intervalo de preços
6,6874 € - 6,3563 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 177.0 mm (DE) 8.5 mm Preto

10214008

Intervalo de preços
16,5018 € - 15,6767 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante M8 Galvanised Steel

10188408

Intervalo de preços
3,1019 € - 2,947 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M8 Galvanised Steel

10188446

Intervalo de preços
5,3702 € - 5,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M12 Galvanised Steel

10188620

Intervalo de preços
6,2897 € - 5,9798 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 177.0 mm (DE) 32.0 mm Preto

10213988

Intervalo de preços
17,9193 € - 17,0202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante M8 Aço Fenólico

10251911

Intervalo de preços
3,7662 € - 1,7034 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado M6 15.0 mm (C)

10251881

Intervalo de preços
2,3853 € - 1,0789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico