Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
7,649 € - 8,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
8,4096 € - 8,8539 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Fêmea roscado
11.0 mm
PP
11,7311 € - 12,3446 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Fêmea roscado
13.0 mm
TPE
2,252 € - 2,3694 € 24 Em stock
25.0 mm
M5
Fêmea roscado
8.0 mm
PP
3,9572 € - 4,1677 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
11,6994 € - 12,3023 € 84 Em stock
53.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
TPE
8,5788 € - 9,0337 € 5 Em stock
43.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
TPE
2,252 € - 2,3694 € 117 Em stock
25.0 mm
M4
Fêmea roscado
8.0 mm
PP
3,1501 € - 3,3162 € 16 Em stock
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
3,5701 € - 3,7584 € 6 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
5,0404 € - 5,3059 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Fêmea roscado
14.0 mm
PP
11,5619 € - 12,1754 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
TPE
8,325 € - 8,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
TPE
5,7809 € - 6,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
5,472 € - 5,7703 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
Fenólico
6,9085 € - 7,2735 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
Fenólico
4,2449 € - 4,466 € 7 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
6,058 € - 6,3785 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Fêmea roscado
14.0 mm
PP
7,9261 € - 8,3344 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
16.0 mm
PP
4,9188 € - 5,1843 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Fêmea roscado
15.0 mm
PP
  • de 14
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223086

Intervalo de preços
8,0478 € - 7,649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 43.0 mm Fêmea M8 PP Vermelho

10637715

Intervalo de preços
8,8539 € - 8,4096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Fêmea M10 PP;TPE Preto

10365014

Intervalo de preços
12,3446 € - 11,7311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 25.0 mm Fêmea M5 PP

10222584

Intervalo de preços
2,3694 € - 2,252 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222621

Intervalo de preços
4,1677 € - 3,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223239

Intervalo de preços
12,3023 € - 11,6994 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223178

Intervalo de preços
9,0337 € - 8,5788 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 25.0 mm Fêmea M4 PP

10222577

Intervalo de preços
2,3694 € - 2,252 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222614

Intervalo de preços
3,3162 € - 3,1501 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222652

Intervalo de preços
3,7584 € - 3,5701 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP

10222683

Intervalo de preços
5,3059 € - 5,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223208

Intervalo de preços
12,1754 € - 11,5619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223130

Intervalo de preços
8,7692 € - 8,325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223062

Intervalo de preços
6,0908 € - 5,7809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Fêmea M12 Fenólico Preto

10400791

Intervalo de preços
5,7703 € - 5,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm Fêmea M12 Fenólico Preto

10400838

Intervalo de preços
7,2735 € - 6,9085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222669

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP

10222690

Intervalo de preços
6,3785 € - 6,058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 63.0 mm Fêmea M12 PP

10222720

Intervalo de preços
8,3344 € - 7,9261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP Preto

10364963

Intervalo de preços
5,1843 € - 4,9188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da haste
    Metal
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado