Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,752 € - 8,2942 € 51 Em stock
M8
Fenólico
3,0443 € - 3,2034 € 32 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
3,1152 € - 6,8842 € 110 Em stock
M8
Fenólico
2,2573 € - 4,9886 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fenólico
1,6226 € - 3,5868 € 360 Em stock
M8
Fenólico
1,1561 € - 2,5556 € 638 Em stock
M6
Fenólico
2,7481 € - 6,075 € 160 Em stock
M10
Fenólico
2,2996 € - 5,0817 € 2861 Em stock
M8
Fenólico
4,301 € - 9,5033 € 132 Em stock
M8
Fenólico
0,4965 € - 1,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
17.0 mm
PA
1,0789 € - 2,3853 € 160 Em stock
M6
Fenólico
2,3663 € - 5,2308 € 70 Em stock
M10
Fenólico
39,2765 € - 41,3392 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
4,4406 € - 9,8154 € 10 Em stock
M12
Fenólico
25,7259 € - 27,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Fêmea roscado
15.0 mm
Aço inoxidável
67,721 € - 71,2752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Fêmea roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
7,1614 € - 15,8143 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Fenólico
27,7569 € - 29,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
30,4649 € - 32,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
1,3656 € - 3,0189 € 953 Em stock
M6
Fenólico
  • de 14
Volante M8 30.0 mm Aço Fenólico

10246481

Intervalo de preços
8,2942 € - 3,752 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 40.0 mm M8 20.0 mm PA Preto

10333181

Intervalo de preços
3,2034 € - 3,0443 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Volante M8 Aço Fenólico

10246467

Intervalo de preços
6,8842 € - 3,1152 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10246498

Intervalo de preços
4,9886 € - 2,2573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado M8 20.0 mm (C)

10251904

Intervalo de preços
3,5868 € - 1,6226 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M6 Aço Fenólico

10251898

Intervalo de preços
2,5556 € - 1,1561 €

Níveis de stock
638 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10251935

Intervalo de preços
6,075 € - 2,7481 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10251973

Intervalo de preços
5,0817 € - 2,2996 €

Níveis de stock
2861 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10252017

Intervalo de preços
9,5033 € - 4,301 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 30.0 mm M6 17.0 mm Aço PA

10257364

Intervalo de preços
1,0977 € - 0,4965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Botão lobado M6 15.0 mm (C)

10251881

Intervalo de preços
2,3853 € - 1,0789 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10251928

Intervalo de preços
5,2308 € - 2,3663 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 50.0 mm M10 Aço inoxidável

10352250

Intervalo de preços
41,3392 € - 39,2765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    30.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M12 Aço Fenólico

10246474

Intervalo de preços
9,8154 € - 4,4406 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 27.0 mm M5 Aço inoxidável

10352229

Intervalo de preços
27,0799 € - 25,7259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Botão lobado 65.0 mm M12 Aço inoxidável

10352267

Intervalo de preços
71,2752 € - 67,721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M12 Aço Fenólico

10246504

Intervalo de preços
15,8143 € - 7,1614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 33.0 mm M6 Aço inoxidável

10352236

Intervalo de preços
29,2167 € - 27,7569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    24.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Botão lobado 40.0 mm M8 Aço inoxidável

10352243

Intervalo de preços
32,0728 € - 30,4649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M6 Aço Fenólico

10251966

Intervalo de preços
3,0189 € - 1,3656 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico