Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,7385 € - 6,0525 € 320 Em stock
M10
Fenólico
2,3041 € - 5,0933 € 130 Em stock
M10
Fenólico
1,0506 € - 2,3226 € 1100 Em stock
M6
Fenólico
0,427 € - 0,9438 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
Nylon
0,6359 € - 1,4059 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
1,3297 € - 2,9396 € 353 Em stock
M6
Fenólico
2,6366 € - 4,1014 € 1 Em stock
32.0 mm
M6
2,8975 € - 3,0483 € 300 Em stock
40.0 mm
M8
3,95 € - 4,1653 € 129 Em stock
50.0 mm
M10
5,974 € - 6,286 € 10 Em stock
60.0 mm
M12
15,2646 € - 16,068 € 46 Em stock
M12
Fêmea roscado
32.0 mm
PA
2,8007 € - 2,949 € 444 Em stock
32.0 mm
M8
2,9509 € - 3,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
1,6821 € - 3,718 € 100 Em stock
M8
Nylon
2,076 € - 4,5896 € 725 Em stock
M8
Nylon
2,0369 € - 4,5023 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Nylon
2,2734 € - 5,0251 € 20 Em stock
M8
Nylon
2,0369 € - 4,5023 € 1063 Em stock
M8
Nylon
1,692 € - 1,8614 € 1975 Em stock
25.0 mm
M5
1,5973 € - 1,6813 € 144 Em stock
25.0 mm
M6
  • de 14
Volante M10 Aço Fenólico

10252000

Intervalo de preços
6,0525 € - 2,7385 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10251928

Intervalo de preços
5,0933 € - 2,3041 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado M6 15.0 mm (C)

10251881

Intervalo de preços
2,3226 € - 1,0506 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 30.0 mm M6 20.0 mm (C)

10257340

Intervalo de preços
0,9438 € - 0,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Botão lobado 30.0 mm M8 (C)

10257401

Intervalo de preços
1,4059 € - 0,6359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Volante M6 Aço Fenólico

10251966

Intervalo de preços
2,9396 € - 1,3297 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M6 Galvanised Steel

10188286

Intervalo de preços
4,1014 € - 2,6366 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Galvanised Steel

10188415

Intervalo de preços
3,0483 € - 2,8975 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Galvanised Steel

10188521

Intervalo de preços
4,1653 € - 3,95 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M12 Galvanised Steel

10188637

Intervalo de preços
6,286 € - 5,974 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 137.0 mm (DE) 32.0 mm Preto

10213995

Intervalo de preços
16,068 € - 15,2646 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante M8 Galvanised Steel

10188309

Intervalo de preços
2,949 € - 2,8007 €

Níveis de stock
444 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Galvanised Steel

10188422

Intervalo de preços
3,1064 € - 2,9509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 40.0 mm 25.0 mm Preto Nylon

10280539

Intervalo de preços
3,718 € - 1,6821 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 60.0 mm 30.0 mm Preto Nylon

10280546

Intervalo de preços
4,5896 € - 2,076 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm 15.0 mm Preto Nylon

10280690

Intervalo de preços
4,5023 € - 2,0369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 60.0 mm 20.0 mm Preto Nylon

10280478

Intervalo de preços
5,0251 € - 2,2734 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm 15.0 mm Preto Nylon

10280713

Intervalo de preços
4,5023 € - 2,0369 €

Níveis de stock
1063 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M5 Galvanised Steel

10188149

Intervalo de preços
1,8614 € - 1,692 €

Níveis de stock
1975 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Galvanised Steel

10188187

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5973 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090