Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
67,721 € - 71,2752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Fêmea roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
7,1614 € - 15,8143 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Fenólico
27,7569 € - 29,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
30,4649 € - 32,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
25,7259 € - 27,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Fêmea roscado
15.0 mm
Aço inoxidável
4,4406 € - 9,8154 € 10 Em stock
M12
Fenólico
39,2765 € - 41,3392 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
4,2449 € - 4,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
4,411 € - 4,6427 € 20 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
15,664 € - 16,488 € 110 Em stock
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
3,4484 € - 3,6261 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
11,8464 € - 12,4715 € 10 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
7,649 € - 8,0478 € 33 Em stock
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
3,4484 € - 3,6261 € 46 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
35.0 mm
PP
5,5598 € - 5,8475 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
4,2449 € - 4,466 € 29 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
5,7809 € - 6,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
8,6212 € - 9,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Fêmea roscado
11.0 mm
TPE
4,1233 € - 4,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
PP
11,1345 € - 11,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
  • de 14
Botão lobado 65.0 mm M12 Aço inoxidável

10352267

Intervalo de preços
71,2752 € - 67,721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M12 Aço Fenólico

10246504

Intervalo de preços
15,8143 € - 7,1614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 33.0 mm M6 Aço inoxidável

10352236

Intervalo de preços
29,2167 € - 27,7569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    24.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Botão lobado 40.0 mm M8 Aço inoxidável

10352243

Intervalo de preços
32,0728 € - 30,4649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Botão lobado 27.0 mm M5 Aço inoxidável

10352229

Intervalo de preços
27,0799 € - 25,7259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M12 Aço Fenólico

10246474

Intervalo de preços
9,8154 € - 4,4406 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 50.0 mm M10 Aço inoxidável

10352250

Intervalo de preços
41,3392 € - 39,2765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    30.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222911

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223031

Intervalo de preços
4,6427 € - 4,411 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Threaded Male M12 PP Preto

10637661

Intervalo de preços
16,488 € - 15,664 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222935

Intervalo de preços
3,6261 € - 3,4484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10606797

Intervalo de preços
12,4715 € - 11,8464 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223109

Intervalo de preços
8,0478 € - 7,649 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222973

Intervalo de preços
3,6261 € - 3,4484 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223024

Intervalo de preços
5,8475 € - 5,5598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223017

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Intervalo de preços
6,0908 € - 5,7809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Cinzento

10365007

Intervalo de preços
9,076 € - 8,6212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222874

Intervalo de preços
4,3444 € - 4,1233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Threaded Male M10 PP Preto

10637654

Intervalo de preços
11,7215 € - 11,1345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado