Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
3,0333 € - 6,7032 € 160 Em stock
M8
Fenólico
2,198 € - 4,8574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fenólico
3,6534 € - 8,0762 € 1 Em stock
M8
Fenólico
2,9643 € - 3,1192 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
8,3945 € - 8,8374 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Fêmea roscado
11.0 mm
TPE
8,3945 € - 8,8374 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Fêmea roscado
11.0 mm
TPE
8,1061 € - 8,5387 € 19 Em stock
43.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
TPE
5,4136 € - 5,6938 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
5,6289 € - 5,9307 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
15,2522 € - 16,0546 € 110 Em stock
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
5,9204 € - 6,2325 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
11,5349 € - 12,1437 € 10 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
7,4479 € - 7,8362 € 33 Em stock
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
5,2952 € - 5,5753 € 20 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
11,092 € - 11,676 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PP
5,6289 € - 5,9307 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € 6 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
16.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 190 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
30.0 mm
PP
  • de 14
Volante 30.0 mm M6 17.0 mm Aço PA

20083809


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 Aço Fenólico

10246467

Intervalo de preços
6,7032 € - 3,0333 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10246498

Intervalo de preços
4,8574 € - 2,198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 30.0 mm Aço Fenólico

10246481

Intervalo de preços
8,0762 € - 3,6534 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 40.0 mm M8 20.0 mm PA Preto

10333181

Intervalo de preços
3,1192 € - 2,9643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Azul

10364987

Intervalo de preços
8,8374 € - 8,3945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Cinzento

10365007

Intervalo de preços
8,8374 € - 8,3945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223116

Intervalo de preços
8,5387 € - 8,1061 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223024

Intervalo de preços
5,6938 € - 5,4136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Intervalo de preços
5,9307 € - 5,6289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Threaded Male M12 PP Preto

10637661

Intervalo de preços
16,0546 € - 15,2522 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223048

Intervalo de preços
6,2325 € - 5,9204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10606797

Intervalo de preços
12,1437 € - 11,5349 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223109

Intervalo de preços
7,8362 € - 7,4479 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223000

Intervalo de preços
5,5753 € - 5,2952 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10436134

Intervalo de preços
11,676 € - 11,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223062

Intervalo de preços
5,9307 € - 5,6289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222768

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222805

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222843

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado