Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,8532 € - 4,0582 € 54 Em stock
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 9 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 17 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 10 Em stock
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
5,8988 € - 6,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Fêmea roscado
14.0 mm
PP
7,7177 € - 8,1153 € 10 Em stock
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
16.0 mm
PP
4,7895 € - 5,048 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Fêmea roscado
15.0 mm
PP
2,3576 € - 2,4761 € 60 Em stock
25.0 mm
M5
Macho roscado
20.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € 6 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
16.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
PP
2,1928 € - 2,3072 € 137 Em stock
25.0 mm
M4
Fêmea roscado
8.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Macho roscado
30.0 mm
PP
4,0149 € - 4,2302 € 25 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
PP
4,9079 € - 5,1664 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Fêmea roscado
14.0 mm
PP
6,7815 € - 7,1358 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
16.0 mm
PP
3,3042 € - 3,4762 € 262 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
10,8417 € - 11,4134 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
5,9204 € - 6,2325 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
3,4762 € - 3,6595 € 6 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
12.0 mm
PP
3,0673 € - 3,229 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
  • de 14
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222607

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222645

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222669

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222621

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP

10222690

Intervalo de preços
6,2109 € - 5,8988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 63.0 mm Fêmea M12 PP

10222720

Intervalo de preços
8,1153 € - 7,7177 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP Preto

10364963

Intervalo de preços
5,048 € - 4,7895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da haste
    Metal
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 25.0 mm Macho M5 PP

10222751

Intervalo de preços
2,4761 € - 2,3576 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222782

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222829

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 25.0 mm Fêmea M4 PP

10222577

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222867

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222904

Intervalo de preços
4,2302 € - 4,0149 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Fêmea M10 PP

10222683

Intervalo de preços
5,1664 € - 4,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 63.0 mm Fêmea M12 PP

10222713

Intervalo de preços
7,1358 € - 6,7815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP Preto

10364956

Intervalo de preços
3,4762 € - 3,3042 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Metal
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Threaded Male M10 PP Preto

10637654

Intervalo de preços
11,4134 € - 10,8417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223048

Intervalo de preços
6,2325 € - 5,9204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222652

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222614

Intervalo de preços
3,229 € - 3,0673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado