Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,3663 € - 5,2308 € 40 Em stock
M10
Fenólico
1,3656 € - 3,0189 € 953 Em stock
M6
Fenólico
2,8124 € - 6,2159 € 704 Em stock
M10
Fenólico
0,4385 € - 0,9693 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
Nylon
1,1561 € - 2,5556 € 638 Em stock
M6
Fenólico
2,7481 € - 6,075 € 160 Em stock
M10
Fenólico
2,2996 € - 5,0817 € 3061 Em stock
M8
Fenólico
4,301 € - 9,5033 € 132 Em stock
M8
Fenólico
0,4965 € - 1,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
17.0 mm
PA
1,0789 € - 2,3853 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fenólico
1,0066 € - 2,2252 € 777 Em stock
M8
Nylon
1,6311 € - 1,7178 € 7 Em stock
28.0 mm
M5
1,8141 € - 1,9093 € 75 Em stock
40.0 mm
M8
2,764 € - 2,9068 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
3,4823 € - 3,6589 € 1 Em stock
60.0 mm
M10
2,7852 € - 2,9407 € 10 Em stock
28.0 mm
M6
PP
11,4032 € - 12,0061 € 172 Em stock
53.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
TPE
4,1677 € - 4,3888 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
Fenólico
3,0429 € - 4,7333 € 132 Em stock
40.0 mm
M6
2,5574 € - 2,8415 € 45 Em stock
40.0 mm
M8
  • de 14
Volante M10 Aço Fenólico

10251928

Intervalo de preços
5,2308 € - 2,3663 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M6 Aço Fenólico

10251966

Intervalo de preços
3,0189 € - 1,3656 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10252000

Intervalo de preços
6,2159 € - 2,8124 €

Níveis de stock
704 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 30.0 mm M6 20.0 mm (C)

10257340

Intervalo de preços
0,9693 € - 0,4385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Volante M6 Aço Fenólico

10251898

Intervalo de preços
2,5556 € - 1,1561 €

Níveis de stock
638 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10251935

Intervalo de preços
6,075 € - 2,7481 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10251973

Intervalo de preços
5,0817 € - 2,2996 €

Níveis de stock
3061 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10252017

Intervalo de preços
9,5033 € - 4,301 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 30.0 mm M6 17.0 mm Aço PA

10257364

Intervalo de preços
1,0977 € - 0,4965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Botão lobado M6 15.0 mm (C)

10251881

Intervalo de preços
2,3853 € - 1,0789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 50.0 mm 30.0 mm Preto Nylon

10257425

Intervalo de preços
2,2252 € - 1,0066 €

Níveis de stock
777 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Nylon
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271322

Intervalo de preços
1,7178 € - 1,6311 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271391

Intervalo de preços
1,9093 € - 1,8141 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271476

Intervalo de preços
2,9068 € - 2,764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M10 Aço Zincado

10271551

Intervalo de preços
3,6589 € - 3,4823 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço PP

10275245

Intervalo de preços
2,9407 € - 2,7852 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10637647

Intervalo de preços
12,0061 € - 11,4032 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 Fenólico Preto

10400807

Intervalo de preços
4,3888 € - 4,1677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante M6 Galvanised Steel

10188392

Intervalo de preços
4,7333 € - 3,0429 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M8 Galvanised Steel

10188439

Intervalo de preços
2,8415 € - 2,5574 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090