Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,198 € - 4,8574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fenólico
3,0333 € - 6,7032 € 160 Em stock
M8
Fenólico
3,6534 € - 8,0762 € 1 Em stock
M8
Fenólico
2,9643 € - 3,1192 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
2,6759 € - 5,9152 € 170 Em stock
M10
Fenólico
2,2392 € - 4,9481 € 3261 Em stock
M8
Fenólico
4,1879 € - 9,2535 € 132 Em stock
M8
Fenólico
1,5748 € - 1,6572 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
M5
2,0806 € - 2,1908 € 335 Em stock
40.0 mm
M6
1,3297 € - 2,9396 € 553 Em stock
M6
Fenólico
2,5729 € - 2,7119 € 20 Em stock
50.0 mm
M6
0,4834 € - 1,0689 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
17.0 mm
PA
1,6587 € - 3,6672 € 25 Em stock
M8
Fenólico
3,3372 € - 3,5092 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M8
0,9801 € - 2,1667 € 1277 Em stock
M8
Nylon
1,5882 € - 1,6727 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
M5
1,1257 € - 2,4884 € 638 Em stock
M6
Fenólico
0,6359 € - 1,4059 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
2,7385 € - 6,0525 € 960 Em stock
M10
Fenólico
0,427 € - 0,9438 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
Nylon
  • de 14
Volante M10 Aço Fenólico

10246498

Intervalo de preços
4,8574 € - 2,198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10246467

Intervalo de preços
6,7032 € - 3,0333 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 30.0 mm Aço Fenólico

10246481

Intervalo de preços
8,0762 € - 3,6534 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 40.0 mm M8 20.0 mm PA Preto

10333181

Intervalo de preços
3,1192 € - 2,9643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Volante M10 Aço Fenólico

10251935

Intervalo de preços
5,9152 € - 2,6759 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10251973

Intervalo de preços
4,9481 € - 2,2392 €

Níveis de stock
3261 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10252017

Intervalo de preços
9,2535 € - 4,1879 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271315

Intervalo de preços
1,6572 € - 1,5748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271384

Intervalo de preços
2,1908 € - 2,0806 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M6 Aço Fenólico

10251966

Intervalo de preços
2,9396 € - 1,3297 €

Níveis de stock
553 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271469

Intervalo de preços
2,7119 € - 2,5729 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 30.0 mm M6 17.0 mm Aço PA

10257364

Intervalo de preços
1,0689 € - 0,4834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Volante M8 Aço Fenólico

10251911

Intervalo de preços
3,6672 € - 1,6587 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271544

Intervalo de preços
3,5092 € - 3,3372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 50.0 mm 30.0 mm Preto Nylon

10257425

Intervalo de preços
2,1667 € - 0,9801 €

Níveis de stock
1277 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Nylon
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271322

Intervalo de preços
1,6727 € - 1,5882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço Fenólico

10251898

Intervalo de preços
2,4884 € - 1,1257 €

Níveis de stock
638 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 30.0 mm M8 (C)

10257401

Intervalo de preços
1,4059 € - 0,6359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Volante M10 Aço Fenólico

10252000

Intervalo de preços
6,0525 € - 2,7385 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 30.0 mm M6 20.0 mm (C)

10257340

Intervalo de preços
0,9438 € - 0,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6