Menu Procurar

Volante 40.0 mm M8 30.0 mm Aço inoxidável PP

Referência da Essentra:

10275313

Número de peça do fabricante:

493911

140 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,567 €
50 + 4,337 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

45,67 €

10 x 4,567 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 30.0 mm
Material da haste Aço inoxidável
Diâmetro da maçaneta 40.0 mm
Altura geral 59.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Threaded Male
Cor Preto
Código do material 3926909790
Material da maçaneta PP
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos