Menu Procurar

Volante 60.0 mm M12 50.0 mm Aço inoxidável PA

Referência da Essentra:

10188651

Número de peça do fabricante:

1219055

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 36,9152 €
10 - 49 17,5718 €
50 + 16,7066 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

36,92 €

1 x 36,9152 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Comprimento da rosca 50.0 mm
Material da haste Aço inoxidável
Diâmetro da maçaneta 60.0 mm
Altura geral 86.5 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Stud
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos