Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,3332 € - 2,947 € 1639 Em stock
14.0 mm
M4
3,1759 € - 7,0204 € 1006 Em stock
20.0 mm
M6
21,9184 € - 48,4409 € 1333 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
12.0 mm
Aço
0,2774 € - 0,2921 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M4
Aço Zincado
Tirante roscado
8.5 mm
PA
10,096 € - 10,6234 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
M10
PP
2,678 € - 2,8222 € 575 Em stock
31.0 mm
M5
PP
3,4814 € - 3,6565 € 356 Em stock
31.0 mm
M6
PP
3,1415 € - 3,3063 € 153 Em stock
39.5 mm
M8
PP
4,1097 € - 4,326 € 655 Em stock
50.0 mm
M8
PP
2,2688 € - 2,3875 € 50 Em stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,5572 € - 9,0094 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
M8
PP
3,9655 € - 4,1612 € 5 Em stock
50.0 mm
M8
PP
6,901 € - 7,2615 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
M12
PP
8,0401 € - 8,4604 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
M6
PP
9,5151 € - 10,0208 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
M8
PP
2,678 € - 2,8222 € 612 Em stock
31.0 mm
M5
PP
2,678 € - 2,8222 € 111 Em stock
31.0 mm
M6
PP
2,8943 € - 3,0488 € 12 Em stock
39.5 mm
M8
PP
0,5833 € - 1,2895 € 3350 Em stock
15.0 mm
M4
0,4142 € - 0,9154 € 500 Em stock
22.0 mm
M6
Aço Zincado
Tirante roscado
15.0 mm
PA
  • de 6
Maçaneta serrilhada 14.0 mm M4 Preto

10246528

Intervalo de preços
2,947 € - 1,3332 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    14.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Preto

10246535

Intervalo de preços
7,0204 € - 3,1759 €

Níveis de stock
1006 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 20.0 mm M8 Aço Preto

10209547

Intervalo de preços
48,4409 € - 21,9184 €

Níveis de stock
1333 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 8.5 mm PA Preto

10260852

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
Manípulo de toque suave 54.0 mm M10 PP Preto

10188958

Intervalo de preços
10,6234 € - 10,096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    54.0 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M5 PP Preto

10189030

Intervalo de preços
2,8222 € - 2,678 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 PP Preto

10189061

Intervalo de preços
3,6565 € - 3,4814 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    49.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 39.5 mm M8 PP Preto

10189122

Intervalo de preços
3,3063 € - 3,1415 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    39.5 mm
  • Altura geral
    56.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 PP Preto

10189207

Intervalo de preços
4,326 € - 4,1097 €

Níveis de stock
655 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 32.0 mm M10 Nylon Polymer Preto

10188873

Intervalo de preços
2,3875 € - 2,2688 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 PP Preto

10188934

Intervalo de preços
9,0094 € - 8,5572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 PP Preto

10189214

Intervalo de preços
4,1612 € - 3,9655 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    83.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 70.0 mm M12 PP Preto

10189252

Intervalo de preços
7,2615 € - 6,901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da maçaneta
    70.0 mm
  • Altura geral
    92.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Manípulo de toque suave 44.0 mm M6 PP Preto

10188927

Intervalo de preços
8,4604 € - 8,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 54.0 mm M8 PP Preto

10188989

Intervalo de preços
10,0208 € - 9,5151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    54.0 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M5 PP Preto

10189023

Intervalo de preços
2,8222 € - 2,678 €

Níveis de stock
612 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 PP Preto

10189054

Intervalo de preços
2,8222 € - 2,678 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 39.5 mm M8 PP Preto

10189115

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,8943 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    39.5 mm
  • Altura geral
    42.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 Preto

10159637

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5833 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 22.0 mm M6 15.0 mm PA Preto

10260876

Intervalo de preços
0,9154 € - 0,4142 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    22.0 mm
  • Altura da maçaneta
    12.0 mm
  • Altura geral
    27.0 mm