Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,1759 € - 7,0204 € 1006 Em stock
20.0 mm
M6
1,3332 € - 2,947 € 1639 Em stock
14.0 mm
M4
21,9184 € - 48,4409 € 1333 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
12.0 mm
Aço
0,2774 € - 0,2921 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M4
Aço Zincado
Tirante roscado
8.5 mm
PA
0,5603 € - 1,2386 € 9250 Em stock
15.0 mm
M4
0,314 € - 0,3304 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M5
Aço Zincado
Tirante roscado
10.0 mm
PA
0,9717 € - 2,1481 € 13250 Em stock
23.0 mm
M5
1,0815 € - 2,3906 € 1400 Em stock
23.0 mm
M6
1,1653 € - 2,5762 € 4467 Em stock
28.0 mm
M8
0,571 € - 1,2625 € 1775 Em stock
15.0 mm
M4
0,9556 € - 2,1123 € 1655 Em stock
23.0 mm
M6
2,5832 € - 2,7233 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M8
Latão
Tirante roscado
16.0 mm
PA
1,2059 € - 2,6658 € 5730 Em stock
28.0 mm
M8
2,68 € - 2,8201 € 760 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
30.0 mm
PA
2,1382 € - 2,2505 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Latão
Tirante roscado
16.0 mm
PA
1,3464 € - 2,0944 € 147 Em stock
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
5,2962 € - 5,5753 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M8
Aço Zincado
Tirante roscado
25.0 mm
PA
3,3153 € - 3,4896 € 10590 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
40.0 mm
PA
3,6144 € - 3,8039 € 399 Em stock
40.0 mm
M8
Latão
Tirante roscado
40.0 mm
PA
3,9803 € - 4,1892 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
30.0 mm
PA
  • de 6
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Preto

10246535

Intervalo de preços
7,0204 € - 3,1759 €

Níveis de stock
1006 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 14.0 mm M4 Preto

10246528

Intervalo de preços
2,947 € - 1,3332 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    14.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 20.0 mm M8 Aço Preto

10209547

Intervalo de preços
48,4409 € - 21,9184 €

Níveis de stock
1333 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 8.5 mm PA Preto

10260852

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 Preto

10159613

Intervalo de preços
1,2386 € - 0,5603 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M5 10.0 mm PA Preto

10260869

Intervalo de preços
0,3304 € - 0,314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 Preto

10159668

Intervalo de preços
2,1481 € - 0,9717 €

Níveis de stock
13250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159712

Intervalo de preços
2,3906 € - 1,0815 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 Preto

10159767

Intervalo de preços
2,5762 € - 1,1653 €

Níveis de stock
4467 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 Preto

10159620

Intervalo de preços
1,2625 € - 0,571 €

Níveis de stock
1775 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159729

Intervalo de preços
2,1123 € - 0,9556 €

Níveis de stock
1655 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada Vara M8 16.0 mm PA Preto

10364314

Intervalo de preços
2,7233 € - 2,5832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    38.0 mm
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 Preto

10159774

Intervalo de preços
2,6658 € - 1,2059 €

Níveis de stock
5730 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Volante 30.0 mm M6 30.0 mm PA Preto

10333150

Intervalo de preços
2,8201 € - 2,68 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da haste
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada Vara M5 16.0 mm PA Preto

10364277

Intervalo de preços
2,2505 € - 2,1382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    10.0 mm
  • Altura geral
    32.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Nylon Polymer Preto

10188828

Intervalo de preços
2,0944 € - 1,3464 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Preto

10639634

Intervalo de preços
5,5753 € - 5,2962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
Volante 30.0 mm M6 40.0 mm PA Preto

10333167

Intervalo de preços
3,4896 € - 3,3153 €

Níveis de stock
10590 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    10.0 mm
  • Altura geral
    55.0 mm
Volante 40.0 mm M8 40.0 mm PA Preto

10333204

Intervalo de preços
3,8039 € - 3,6144 €

Níveis de stock
399 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm M10 30.0 mm PA Preto

10333242

Intervalo de preços
4,1892 € - 3,9803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto