Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
0,2849 € - 0,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M4
Aço Zincado
Tirante roscado
8.5 mm
PA
22,5102 € - 49,7488 € 1333 Em stock
M8
Aço Zincado
Male
12.0 mm
Aço
0,5754 € - 1,2721 € 250 Em stock
15.0 mm
M4
0,9979 € - 2,2061 € 11750 Em stock
23.0 mm
M5
1,0245 € - 2,2645 € 300 Em stock
23.0 mm
M6
1,1758 € - 2,5994 € 2379 Em stock
28.0 mm
M8
2,0151 € - 2,1209 € 8 Em stock
16.0 mm
M4
Latão
Tirante roscado
16.0 mm
PA
4,4999 € - 4,7368 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
25.0 mm
PA
2,8497 € - 2,9999 € 86 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
20.0 mm
PA
2,6974 € - 2,8387 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
15.0 mm
PA
1,0203 € - 2,2554 € 7806 Em stock
23.0 mm
M6
1,1606 € - 2,5656 € 2992 Em stock
23.0 mm
M6
2,0711 € - 2,1801 € 514 Em stock
16.0 mm
M4
Latão
Tirante roscado
10.0 mm
PA
0,5991 € - 1,3243 € 2350 Em stock
15.0 mm
M4
0,4254 € - 0,9401 € 9 Em stock
22.0 mm
M8
Aço Zincado
Tirante roscado
15.0 mm
PA
0,9856 € - 2,1784 € 2550 Em stock
23.0 mm
M5
2,196 € - 2,3113 € 280 Em stock
25.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
16.0 mm
PA
1,1107 € - 2,4551 € 1400 Em stock
23.0 mm
M6
1,1968 € - 2,6457 € 4467 Em stock
28.0 mm
M8
2,0711 € - 2,1801 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Latão
Tirante roscado
10.0 mm
PA
  • de 6
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 8.5 mm PA Preto

10260852

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
Botão de aperto 20.0 mm M8 Aço Preto

10209547

Intervalo de preços
49,7488 € - 22,5102 €

Níveis de stock
1333 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 Preto

10159613

Intervalo de preços
1,2721 € - 0,5754 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 Preto

10159668

Intervalo de preços
2,2061 € - 0,9979 €

Níveis de stock
11750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159705

Intervalo de preços
2,2645 € - 1,0245 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 Preto

10159750

Intervalo de preços
2,5994 € - 1,1758 €

Níveis de stock
2379 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada Vara M4 16.0 mm PA Preto

10364246

Intervalo de preços
2,1209 € - 2,0151 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Maçaneta serrilhada 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Preto

10631874

Intervalo de preços
4,7368 € - 4,4999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
Volante 30.0 mm M6 20.0 mm PA Preto

10333143

Intervalo de preços
2,9999 € - 2,8497 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da haste
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M6 15.0 mm Aço PA

10333136

Intervalo de preços
2,8387 € - 2,6974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da haste
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159699

Intervalo de preços
2,2554 € - 1,0203 €

Níveis de stock
7806 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159736

Intervalo de preços
2,5656 € - 1,1606 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada Vara M4 10.0 mm PA Preto

10364239

Intervalo de preços
2,1801 € - 2,0711 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    23.0 mm
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 Preto

10159637

Intervalo de preços
1,3243 € - 0,5991 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 22.0 mm M8 15.0 mm PA Preto

10260883

Intervalo de preços
0,9401 € - 0,4254 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    22.0 mm
  • Altura da maçaneta
    12.0 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 Preto

10159651

Intervalo de preços
2,1784 € - 0,9856 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada Vara M6 16.0 mm PA Preto

10364291

Intervalo de preços
2,3113 € - 2,196 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159712

Intervalo de preços
2,4551 € - 1,1107 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 Preto

10159767

Intervalo de preços
2,6457 € - 1,1968 €

Níveis de stock
4467 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada Vara M5 10.0 mm PA Preto

10364260

Intervalo de preços
2,1801 € - 2,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    10.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm