Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,3692 € - 3,0266 € 1639 Em stock
14.0 mm
M4
3,2616 € - 7,21 € 1006 Em stock
20.0 mm
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Aço inoxidável
Furo roscado
16.0 mm
Aço inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M12
Aço inoxidável
Furo cego roscado
22.0 mm
Aço inoxidável
1,5295 € - 2,3791 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,2239 € - 2,3411 € 64 Em stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,2572 € - 8,6888 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
M6
PP
0,9856 € - 2,1784 € 2550 Em stock
23.0 mm
M5
1,0245 € - 2,2645 € 450 Em stock
23.0 mm
M6
1,1758 € - 2,5994 € 2379 Em stock
28.0 mm
M8
8,7882 € - 9,2526 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
M8
PP
10,3686 € - 10,9102 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
M10
PP
2,7503 € - 2,8984 € 575 Em stock
31.0 mm
M5
PP
3,5754 € - 3,7552 € 356 Em stock
31.0 mm
M6
PP
2,7524 € - 2,8962 € 485 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
30.0 mm
PA
2,196 € - 2,3113 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Latão
Tirante roscado
16.0 mm
PA
5,4392 € - 5,7259 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M8
Aço Zincado
Tirante roscado
25.0 mm
PA
3,4048 € - 3,5838 € 10490 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
40.0 mm
PA
4,0721 € - 4,2866 € 659 Em stock
40.0 mm
M8
Latão
Tirante roscado
50.0 mm
PA
4,3374 € - 4,5655 € 192 Em stock
50.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
40.0 mm
PA
  • de 6
Maçaneta serrilhada 14.0 mm M4 Preto

10246528

Intervalo de preços
3,0266 € - 1,3692 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    14.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Preto

10246535

Intervalo de preços
7,21 € - 3,2616 €

Níveis de stock
1006 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm M10 16.0 mm Aço inoxidável

10501757


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
Volante 60.0 mm M12 22.0 mm Aço inoxidável

10501856


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Nylon Polymer Preto

10188835

Intervalo de preços
2,3791 € - 1,5295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 32.0 mm M10 Nylon Polymer Preto

10188866

Intervalo de preços
2,3411 € - 2,2239 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 44.0 mm M6 PP Preto

10188927

Intervalo de preços
8,6888 € - 8,2572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 Preto

10159651

Intervalo de preços
2,1784 € - 0,9856 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159705

Intervalo de preços
2,2645 € - 1,0245 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 Preto

10159750

Intervalo de preços
2,5994 € - 1,1758 €

Níveis de stock
2379 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 PP Preto

10188934

Intervalo de preços
9,2526 € - 8,7882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 54.0 mm M10 PP Preto

10188958

Intervalo de preços
10,9102 € - 10,3686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    54.0 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M5 PP Preto

10189030

Intervalo de preços
2,8984 € - 2,7503 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 PP Preto

10189061

Intervalo de preços
3,7552 € - 3,5754 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    49.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Volante 30.0 mm M6 30.0 mm PA Preto

10333150

Intervalo de preços
2,8962 € - 2,7524 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da haste
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada Vara M5 16.0 mm PA Preto

10364277

Intervalo de preços
2,3113 € - 2,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    10.0 mm
  • Altura geral
    32.0 mm
Maçaneta serrilhada 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Preto

10639634

Intervalo de preços
5,7259 € - 5,4392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
Volante 30.0 mm M6 40.0 mm PA Preto

10333167

Intervalo de preços
3,5838 € - 3,4048 €

Níveis de stock
10490 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    10.0 mm
  • Altura geral
    55.0 mm
Volante 40.0 mm M8 50.0 mm PA Preto

10333211

Intervalo de preços
4,2866 € - 4,0721 €

Níveis de stock
659 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm M10 40.0 mm PA Preto

10333259

Intervalo de preços
4,5655 € - 4,3374 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto