Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,9655 € - 4,1612 € 5 Em stock
50.0 mm
M8
PP
6,901 € - 7,2615 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
M12
PP
2,678 € - 2,8222 € 163 Em stock
31.0 mm
M6
PP
2,8943 € - 3,0488 € 12 Em stock
39.5 mm
M8
PP
4,0376 € - 4,2436 € 70 Em stock
50.0 mm
M8
PP
4,5526 € - 4,7895 € 4 Em stock
50.0 mm
M10
PP
2,678 € - 2,8222 € 575 Em stock
31.0 mm
M5
PP
3,4814 € - 3,6565 € 356 Em stock
31.0 mm
M6
PP
3,1415 € - 3,3063 € 153 Em stock
39.5 mm
M8
PP
4,1097 € - 4,326 € 655 Em stock
50.0 mm
M8
PP
5,0985 € - 5,3663 € 49 Em stock
61.0 mm
M10
PP
1,8404 € - 1,9376 € 57 Em stock
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,6265 € - 2,7641 € 100 Em stock
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,9445 € - 9,4183 € 29 Em stock
44.0 mm
M8
PP
10,5049 € - 11,0539 € 10 Em stock
54.0 mm
M10
PP
2,678 € - 2,8222 € 612 Em stock
31.0 mm
M5
PP
4,3816 € - 4,6123 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
25.0 mm
PA
2,7748 € - 2,921 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
20.0 mm
PA
3,2354 € - 3,4055 € 135 Em stock
40.0 mm
M8
Latão
Tirante roscado
30.0 mm
PA
3,5456 € - 3,7327 € 1655 Em stock
50.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
20.0 mm
PA
  • de 6
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 PP Preto

10189214

Intervalo de preços
4,1612 € - 3,9655 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    83.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 70.0 mm M12 PP Preto

10189252

Intervalo de preços
7,2615 € - 6,901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da maçaneta
    70.0 mm
  • Altura geral
    92.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 PP Preto

10189054

Intervalo de preços
2,8222 € - 2,678 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 39.5 mm M8 PP Preto

10189115

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,8943 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    39.5 mm
  • Altura geral
    42.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 PP Preto

10189191

Intervalo de preços
4,2436 € - 4,0376 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    49.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M10 PP Preto

10189184

Intervalo de preços
4,7895 € - 4,5526 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    83.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M5 PP Preto

10189030

Intervalo de preços
2,8222 € - 2,678 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 PP Preto

10189061

Intervalo de preços
3,6565 € - 3,4814 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    49.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 39.5 mm M8 PP Preto

10189122

Intervalo de preços
3,3063 € - 3,1415 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    39.5 mm
  • Altura geral
    56.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 PP Preto

10189207

Intervalo de preços
4,326 € - 4,1097 €

Níveis de stock
655 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 61.0 mm M10 PP Preto

10189245

Intervalo de preços
5,3663 € - 5,0985 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    61.0 mm
  • Altura geral
    89.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 25.0 mm M8 Nylon Polymer Preto

10188859

Intervalo de preços
1,9376 € - 1,8404 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 40.0 mm M10 Nylon Polymer Preto

10188897

Intervalo de preços
2,7641 € - 2,6265 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 PP Preto

10188941

Intervalo de preços
9,4183 € - 8,9445 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 54.0 mm M10 PP Preto

10188965

Intervalo de preços
11,0539 € - 10,5049 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    54.0 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M5 PP Preto

10189023

Intervalo de preços
2,8222 € - 2,678 €

Níveis de stock
612 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Preto

10631874

Intervalo de preços
4,6123 € - 4,3816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
Volante 30.0 mm M6 20.0 mm PA Preto

10333143

Intervalo de preços
2,921 € - 2,7748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da haste
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 40.0 mm M8 30.0 mm PA Preto

10333198

Intervalo de preços
3,4055 € - 3,2354 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm M10 20.0 mm PA Preto

10333235

Intervalo de preços
3,7327 € - 3,5456 €

Níveis de stock
1655 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto