Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,1382 € - 2,2505 € 280 Em stock
25.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
16.0 mm
PA
2,6265 € - 2,7641 € 860 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
15.0 mm
PA
1,1449 € - 2,5311 € 2379 Em stock
28.0 mm
M8
4,101 € - 4,3161 € 863 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
50.0 mm
PA
0,9976 € - 2,205 € 7650 Em stock
23.0 mm
M6
1,1301 € - 2,4981 € 2992 Em stock
23.0 mm
M6
2,0167 € - 2,1228 € 514 Em stock
16.0 mm
M4
Latão
Tirante roscado
10.0 mm
PA
1,9621 € - 2,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M4
Latão
Tirante roscado
16.0 mm
PA
0,9935 € - 2,1961 € 11856 Em stock
23.0 mm
M6
0,5833 € - 1,2895 € 3350 Em stock
15.0 mm
M4
4,3816 € - 4,6123 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
25.0 mm
PA
4,2901 € - 4,5163 € 1233 Em stock
50.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
50.0 mm
PA
0,4142 € - 0,9154 € 500 Em stock
22.0 mm
M6
Aço Zincado
Tirante roscado
15.0 mm
PA
0,4142 € - 0,9154 € 9 Em stock
22.0 mm
M8
Aço Zincado
Tirante roscado
15.0 mm
PA
5,0985 € - 5,3663 € 49 Em stock
61.0 mm
M10
PP
1,4485 € - 1,5239 € 179 Em stock
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,8404 € - 1,9376 € 57 Em stock
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,6265 € - 2,7641 € 100 Em stock
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,9445 € - 9,4183 € 29 Em stock
44.0 mm
M8
PP
1,8406 € - 1,9374 € 91 Em stock
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
  • de 6
Maçaneta serrilhada Vara M6 16.0 mm PA Preto

10364291

Intervalo de preços
2,2505 € - 2,1382 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
Volante M6 15.0 mm Aço PA

10333136

Intervalo de preços
2,7641 € - 2,6265 €

Níveis de stock
860 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da haste
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 Preto

10159750

Intervalo de preços
2,5311 € - 1,1449 €

Níveis de stock
2379 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Volante 30.0 mm M6 50.0 mm PA Preto

10333174

Intervalo de preços
4,3161 € - 4,101 €

Níveis de stock
863 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da haste
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159705

Intervalo de preços
2,205 € - 0,9976 €

Níveis de stock
7650 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159736

Intervalo de preços
2,4981 € - 1,1301 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada Vara M4 10.0 mm PA Preto

10364239

Intervalo de preços
2,1228 € - 2,0167 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    23.0 mm
Maçaneta serrilhada Vara M4 16.0 mm PA Preto

10364246

Intervalo de preços
2,0651 € - 1,9621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 Preto

10159699

Intervalo de preços
2,1961 € - 0,9935 €

Níveis de stock
11856 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 Preto

10159637

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5833 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Preto

10631874

Intervalo de preços
4,6123 € - 4,3816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
Volante 50.0 mm M10 50.0 mm PA Preto

10333266

Intervalo de preços
4,5163 € - 4,2901 €

Níveis de stock
1233 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 22.0 mm M6 15.0 mm PA Preto

10260876

Intervalo de preços
0,9154 € - 0,4142 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    22.0 mm
  • Altura da maçaneta
    12.0 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
Maçaneta serrilhada 22.0 mm M8 15.0 mm PA Preto

10260883

Intervalo de preços
0,9154 € - 0,4142 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    22.0 mm
  • Altura da maçaneta
    12.0 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
Maçaneta serrilhada 61.0 mm M10 PP Preto

10189245

Intervalo de preços
5,3663 € - 5,0985 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    61.0 mm
  • Altura geral
    89.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Nylon Polymer Preto

10188811

Intervalo de preços
1,5239 € - 1,4485 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 25.0 mm M8 Nylon Polymer Preto

10188859

Intervalo de preços
1,9376 € - 1,8404 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 40.0 mm M10 Nylon Polymer Preto

10188897

Intervalo de preços
2,7641 € - 2,6265 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 PP Preto

10188941

Intervalo de preços
9,4183 € - 8,9445 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 Nylon Polymer Preto

10188804

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate