Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,5793 € - 2,4568 € 1341 Em stock
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
0,9976 € - 2,205 € 2719 Em stock
23.0 mm
M5
2,0167 € - 2,1228 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Latão
Tirante roscado
10.0 mm
PA
4,0376 € - 4,2436 € 70 Em stock
50.0 mm
M8
PP
4,2901 € - 4,5163 € 1333 Em stock
50.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
50.0 mm
PA
1,8406 € - 1,9374 € 91 Em stock
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
3,1415 € - 3,3063 € 153 Em stock
39.5 mm
M8
PP
5,0985 € - 5,3663 € 49 Em stock
61.0 mm
M10
PP
1,6986 € - 1,7868 € 57 Em stock
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
3,5456 € - 3,7327 € 1655 Em stock
50.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
20.0 mm
PA
6,6836 € - 7,039 € 216 Em stock
50.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
60.0 mm
PA
2,2688 € - 2,3875 € 50 Em stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
2,678 € - 2,8222 € 575 Em stock
31.0 mm
M5
PP
3,4814 € - 3,6565 € 356 Em stock
31.0 mm
M6
PP
2,6265 € - 2,7641 € 100 Em stock
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,9445 € - 9,4183 € 29 Em stock
44.0 mm
M8
PP
10,5049 € - 11,0539 € 10 Em stock
54.0 mm
M10
PP
1,4485 € - 1,5239 € 179 Em stock
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
8,5572 € - 9,0094 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
M8
PP
10,096 € - 10,6234 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
M10
PP
  • de 6
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M5 Nylon Polymer Preto

10188781

Intervalo de preços
2,4568 € - 1,5793 €

Níveis de stock
1341 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 Preto

10159675

Intervalo de preços
2,205 € - 0,9976 €

Níveis de stock
2719 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada Vara M5 10.0 mm PA Preto

10364260

Intervalo de preços
2,1228 € - 2,0167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    10.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 PP Preto

10189191

Intervalo de preços
4,2436 € - 4,0376 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    49.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Volante 50.0 mm M10 50.0 mm PA Preto

10333266

Intervalo de preços
4,5163 € - 4,2901 €

Níveis de stock
1333 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 Nylon Polymer Preto

10188804

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 39.5 mm M8 PP Preto

10189122

Intervalo de preços
3,3063 € - 3,1415 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    39.5 mm
  • Altura geral
    56.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 61.0 mm M10 PP Preto

10189245

Intervalo de preços
5,3663 € - 5,0985 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    61.0 mm
  • Altura geral
    89.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 25.0 mm M8 Nylon Polymer Preto

10188842

Intervalo de preços
1,7868 € - 1,6986 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Volante 50.0 mm M10 20.0 mm PA Preto

10333235

Intervalo de preços
3,7327 € - 3,5456 €

Níveis de stock
1655 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm M10 60.0 mm PA Preto

10333273

Intervalo de preços
7,039 € - 6,6836 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da haste
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 32.0 mm M10 Nylon Polymer Preto

10188873

Intervalo de preços
2,3875 € - 2,2688 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M5 PP Preto

10189030

Intervalo de preços
2,8222 € - 2,678 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 PP Preto

10189061

Intervalo de preços
3,6565 € - 3,4814 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    49.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 40.0 mm M10 Nylon Polymer Preto

10188897

Intervalo de preços
2,7641 € - 2,6265 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 PP Preto

10188941

Intervalo de preços
9,4183 € - 8,9445 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 54.0 mm M10 PP Preto

10188965

Intervalo de preços
11,0539 € - 10,5049 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    54.0 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Nylon Polymer Preto

10188811

Intervalo de preços
1,5239 € - 1,4485 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 PP Preto

10188934

Intervalo de preços
9,0094 € - 8,5572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Manípulo de toque suave 54.0 mm M10 PP Preto

10188958

Intervalo de preços
10,6234 € - 10,096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    54.0 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate