10501658
1504718
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamanho da rosca | M6 |
|---|---|
| Comprimento da rosca | 13.0 mm |
| Comprimento da rosca | 0.512 in |
| Diâmetro da maçaneta | 1.575 in |
| Diâmetro da maçaneta | 40.0 mm |
| Altura da maçaneta | 0.61 in |
| Altura da maçaneta | 15.5 mm |
| Altura geral | 30.5 mm |
| Altura geral | 1.201 in |
| Diâmetro da haste | 0.709 in |
| Diâmetro da haste | 18.0 mm |
| Altura da haste | 0.591 in |
| Altura da haste | 15.0 mm |
| Material da rosca | Aço inoxidável |
| Tipo de montagem | Furo roscado |
| Material da maçaneta | Aço inoxidável |
| Código do material | 8487905990 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar