Menu Procurar

Manga passa-fios 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Referência da Essentra:

10340752

Número de peça do fabricante:

1347528

9500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,3341 €
5000 - 24999 0,1591 €
25000 + 0,1511 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

167,05 €

500 x 0,3341 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Diâmetro do cabo compatível 4.0 mm
Diâmetro do furo compatível 7.1 mm
Diâmetro da cabeça 9.5 mm
Comprimento da manga 21.8 mm
Padrão AISI
Padrão DIN
Material completo Cloreto de polivinila
Código do material 3926909790

Produto 1347528 Substitui:

Manga passa-fios 7.1 mm 4.0 mm PVC
Referência da Essentra: 10544761
Número de peça do fabricante: 40016

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos