Menu Procurar

Mangas de ferrite

Em stock

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Diâmetro total Diâmetro interior Comprar
0,0826 € - 0,0918 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,2148 € - 0,2387 € 1400 Em stock
12.7 mm
13.0 mm
7.1 mm
0,3105 € - 0,345 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
14.2 mm
8.0 mm
0,2686 € - 0,2984 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,319 € - 0,3544 € 600 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,2804 € - 0,3116 € 1200 Em stock
8.0 mm
17.5 mm
10.7 mm
0,2118 € - 0,2354 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,3293 € - 0,366 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4269 € - 0,4744 € 1200 Em stock
10.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,0361 € - 0,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0625 € - 0,0695 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1492 € - 0,1657 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
0,0895 € - 0,0994 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1017 € - 0,113 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
9.5 mm
5.0 mm
1,6468 € - 1,8298 € 136 Em stock
23.0 mm
15.0 mm
2,0213 € - 2,2459 € 76 Em stock
15.0 mm
17.0 mm
7.0 mm
1,6776 € - 1,8639 € 2 Em stock
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
0,9953 € - 1,106 € 24 Em stock
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
1,7301 € - 1,9224 € 80 Em stock
31.5 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,1316 € - 0,1462 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
  • de 11
Ferrite toroidal 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,0826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Largura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 7.1 mm 13.0 mm 12.7 mm 60 Ω 106 Ω K5B

10320129

Intervalo de preços
0,2387 € - 0,2148 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Largura
    12.7 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 8.0 mm 14.2 mm 12.0 mm 49 Ω 76 Ω K5B

10629963

Intervalo de preços
0,345 € - 0,3105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    14.2 mm
  • Largura
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm 43 Ω 85 Ω K5B

10641279

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Largura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 9.0 mm 16.0 mm 12.0 mm 55 Ω 87 Ω K5B

10320181

Intervalo de preços
0,3544 € - 0,319 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Largura
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.7 mm 17.5 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10640739

Intervalo de preços
0,3116 € - 0,2804 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.7 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Largura
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 9.5 mm 17.5 mm 6.0 mm 31 Ω 53 Ω K5B

10320228

Intervalo de preços
0,2354 € - 0,2118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 31 Ω 55 Ω K5B

10641231

Intervalo de preços
0,366 € - 0,3293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 12.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

10320266

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,4269 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Largura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 2.0 mm 5.0 mm 4.0 mm 30 Ω 46 Ω K5B

10629994

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
  • Diâmetro total
    5.0 mm
  • Largura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 3.0 mm 6.0 mm 4.0 mm 24 Ω 44 Ω K5B

10433713

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Largura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 3.5 mm 7.0 mm 6.0 mm 34 Ω 59 Ω K5B

10638873

Intervalo de preços
0,1657 € - 0,1492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    7.0 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

10641347

Intervalo de preços
0,0994 € - 0,0895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Largura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 5.0 mm 9.5 mm 4.8 mm 22 Ω 47 Ω K5B

10630006

Intervalo de preços
0,113 € - 0,1017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro total
    9.5 mm
  • Largura
    4.8 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

10318492

Intervalo de preços
1,8298 € - 1,6468 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória quadrada em invólucro plástico
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Largura
    23.0 mm
  • Material
    A5
  • Código do material
    8547900000
Ferrite com revestimento 7.0 mm 17.0 mm 15.0 mm 115 Ω 180 Ω K5B

10318751

Intervalo de preços
2,2459 € - 2,0213 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    17.0 mm
  • Largura
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 130 Ω 200 Ω K5B

10318799

Intervalo de preços
1,8639 € - 1,6776 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Largura
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite dividido 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 98 Ω 160 Ω K5B

10421451

Intervalo de preços
1,106 € - 0,9953 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite dividido redondo
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Largura
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 11.5 mm 28.0 mm 31.5 mm 70 Ω 140 Ω K5B

10318867

Intervalo de preços
1,9224 € - 1,7301 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    11.5 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Largura
    31.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrite cilíndrico 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Intervalo de preços
0,1462 € - 0,1316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite sólido
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Largura
    10.0 mm
  • Material
    K5B