Menu Procurar

Mangas de ferrite

Em stock

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
219 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Altura exterior Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Comprar
3,8942 € - 4,3269 € 181 Em stock
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
0,2167 € - 0,2408 € 1054 Em stock
73 Ω
14.0 mm
45 Ω
0,2744 € - 0,3049 € Solicite o prazo de entrega aqui
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
0,3222 € - 0,358 € Solicite o prazo de entrega aqui
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
0,4691 € - 0,5212 € 110 Em stock
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
0,2221 € - 0,2468 € Solicite o prazo de entrega aqui
75 Ω
12.0 mm
39 Ω
0,2325 € - 0,2584 € Solicite o prazo de entrega aqui
72 Ω
12.5 mm
42 Ω
0,5856 € - 0,6507 € 688 Em stock
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
0,4297 € - 0,4774 € Solicite o prazo de entrega aqui
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
0,8228 € - 0,9143 € Solicite o prazo de entrega aqui
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
0,4391 € - 0,4879 € Solicite o prazo de entrega aqui
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
0,7627 € - 0,8474 € 36 Em stock
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
0,9513 € - 1,057 € Solicite o prazo de entrega aqui
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,8723 € - 0,9692 € 144 Em stock
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,7521 € - 0,8357 € Solicite o prazo de entrega aqui
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
0,0235 € - 0,0262 € Solicite o prazo de entrega aqui
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,0351 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
0,0257 € - 0,0286 € Solicite o prazo de entrega aqui
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0246 € - 0,0274 € Solicite o prazo de entrega aqui
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0258 € - 0,0286 € 16000 Em stock
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
  • de 11
Manga de ferrite 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Poliamida

10314395

Intervalo de preços
4,3269 € - 3,8942 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    141 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    214 Ω
  • Largura total
    19.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.0 mm
  • Altura exterior
    20.8 mm
Ferrite cilíndrico 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2167 €

Níveis de stock
1054 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    45 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    73 Ω
  • Comprimento total
    14.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Intervalo de preços
0,3049 € - 0,2744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    87 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    138 Ω
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Intervalo de preços
0,358 € - 0,3222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    101 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    146 Ω
  • Comprimento total
    18.5 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Intervalo de preços
0,5212 € - 0,4691 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    180 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    260 Ω
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Intervalo de preços
0,2468 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    39 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    75 Ω
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Intervalo de preços
0,2584 € - 0,2325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    42 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    72 Ω
  • Comprimento total
    12.5 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Intervalo de preços
0,6507 € - 0,5856 €

Níveis de stock
688 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    127 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    204 Ω
  • Comprimento total
    23.5 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Intervalo de preços
0,4774 € - 0,4297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    107 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    171 Ω
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Intervalo de preços
0,9143 € - 0,8228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    164 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    258 Ω
  • Comprimento total
    28.57 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Intervalo de preços
0,4879 € - 0,4391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    111 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    163 Ω
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Intervalo de preços
0,8474 € - 0,7627 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    104 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    178 Ω
  • Comprimento total
    28.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Intervalo de preços
1,057 € - 0,9513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    143 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    242 Ω
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Intervalo de preços
0,9692 € - 0,8723 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    124 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    209 Ω
  • Comprimento total
    28.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 13.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Intervalo de preços
0,8357 € - 0,7521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    60 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    105 Ω
  • Comprimento total
    29.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Intervalo de preços
0,0262 € - 0,0235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    33 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    52 Ω
  • Comprimento total
    4.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    32 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    51 Ω
  • Comprimento total
    4.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Intervalo de preços
0,0286 € - 0,0257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    37 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    55 Ω
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 1.3 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Intervalo de preços
0,0274 € - 0,0246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    37 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    61 Ω
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite cilíndrico 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Intervalo de preços
0,0286 € - 0,0258 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    27 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    48 Ω
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Código do material
    8504901100