Menu Procurar

Mangas de ferrite

Em stock

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Impedância de 100 MHz Forma Cor Impedância de 25 MHz Material do ferrite Comprar
0,3276 € - 0,364 € 400 Em stock
87 Ω
Redonda
Preto
55 Ω
K5B
0,5464 € - 0,6071 € 200 Em stock
123 Ω
Redonda
Preto
69 Ω
K5B
0,4581 € - 0,509 € 150 Em stock
102 Ω
Redonda
Preto
54 Ω
K5B
0,5041 € - 0,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
62 Ω
Redonda
Preto
38 Ω
K5B
0,0477 € - 0,053 € Solicite o prazo de entrega aqui
40 Ω
Redonda
Preto
21 Ω
K5B
0,1365 € - 0,1517 € Solicite o prazo de entrega aqui
46 Ω
Redonda
Preto
23 Ω
K5B
0,1061 € - 0,1179 € Solicite o prazo de entrega aqui
52 Ω
Redonda
Preto
33 Ω
K5B
0,0954 € - 0,1061 € Solicite o prazo de entrega aqui
36 Ω
Redonda
Preto
15 Ω
K5B
0,1432 € - 0,1591 € Solicite o prazo de entrega aqui
42 Ω
Redonda
Preto
22 Ω
K5B
1,8326 € - 2,0362 € 20 Em stock
84 Ω
Redonda
Preto
39 Ω
K5B
1,9838 € - 2,2043 € 1088 Em stock
101 Ω
Redonda
Preto
47 Ω
K5B
1,5946 € - 1,772 € 80 Em stock
160 Ω
Redonda
Preto
75 Ω
K5B
2,1994 € - 2,4438 € 28 Em stock
207 Ω
Redonda
Preto
97 Ω
K5B
3,1928 € - 3,5476 € 14706 Em stock
105 Ω
Redonda
Preto
50 Ω
K5B
0,2206 € - 0,2451 € 1400 Em stock
106 Ω
Redonda
Preto
60 Ω
K5B
0,3189 € - 0,3543 € Solicite o prazo de entrega aqui
76 Ω
Redonda
Preto
49 Ω
K5B
0,2758 € - 0,3065 € Solicite o prazo de entrega aqui
85 Ω
Redonda
Preto
43 Ω
K5B
0,2122 € - 0,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
44 Ω
Redonda
Preto
22 Ω
K5B
0,288 € - 0,32 € 1200 Em stock
60 Ω
Redonda
Preto
33 Ω
K5B
0,2175 € - 0,2417 € Solicite o prazo de entrega aqui
53 Ω
Redonda
Preto
31 Ω
K5B
  • de 11
Ferrite toroidal 55 Ω 87 Ω

10320181

Intervalo de preços
0,364 € - 0,3276 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    55 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    87 Ω
Ferrite toroidal 69 Ω 123 Ω

10320259

Intervalo de preços
0,6071 € - 0,5464 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    69 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    123 Ω
Ferrite toroidal 54 Ω 102 Ω

10629932

Intervalo de preços
0,509 € - 0,4581 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    54 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    102 Ω
Ferrite toroidal 38 Ω 62 Ω

10638798

Intervalo de preços
0,5601 € - 0,5041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    38 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    62 Ω
Ferrite toroidal 21 Ω 40 Ω

10641309

Intervalo de preços
0,053 € - 0,0477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    21 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    40 Ω
Ferrite toroidal 23 Ω 46 Ω

10638866

Intervalo de preços
0,1517 € - 0,1365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    23 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    46 Ω
Ferrite toroidal 33 Ω 52 Ω

10641330

Intervalo de preços
0,1179 € - 0,1061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    33 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    52 Ω
Ferrite toroidal 15 Ω 36 Ω

10641354

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,0954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    15 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    36 Ω
Ferrite toroidal 22 Ω 42 Ω

10638842

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,1432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    22 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    42 Ω
Ferrite toroidal 39 Ω 84 Ω

10320488

Intervalo de preços
2,0362 € - 1,8326 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    39 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    84 Ω
Ferrite com revestimento 47 Ω 101 Ω

10318744

Intervalo de preços
2,2043 € - 1,9838 €

Níveis de stock
1088 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    47 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    101 Ω
Ferrite com revestimento 75 Ω 160 Ω

10318782

Intervalo de preços
1,772 € - 1,5946 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    75 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    160 Ω
Ferrite com revestimento 97 Ω 207 Ω

10318829

Intervalo de preços
2,4438 € - 2,1994 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    97 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    207 Ω
Ferrite com revestimento 50 Ω 105 Ω

10318850

Intervalo de preços
3,5476 € - 3,1928 €

Níveis de stock
14706 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    50 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    105 Ω
Ferrite toroidal 60 Ω 106 Ω

10320129

Intervalo de preços
0,2451 € - 0,2206 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    60 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    106 Ω
Ferrite toroidal 49 Ω 76 Ω

10629963

Intervalo de preços
0,3543 € - 0,3189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    49 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    76 Ω
Ferrite toroidal 43 Ω 85 Ω

10641279

Intervalo de preços
0,3065 € - 0,2758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    43 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    85 Ω
Ferrite toroidal 22 Ω 44 Ω

10641286

Intervalo de preços
0,2358 € - 0,2122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    22 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    44 Ω
Ferrite toroidal 33 Ω 60 Ω

10640739

Intervalo de preços
0,32 € - 0,288 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    33 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    60 Ω
Ferrite toroidal 31 Ω 53 Ω

10320228

Intervalo de preços
0,2417 € - 0,2175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    31 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    53 Ω