Menu Procurar

Manga expansível 8.0 mm 14.0 mm PES

As mangas de cabo trançado são normalmente usadas com cabos ou fios e podem ser cortadas com uma tesoura e ainda manter uma extremidade sem desgaste.
Referência da Essentra:

10309735

Número de peça do fabricante:

900293

15 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 40,842 €
5 + 38,811 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

40,84 €

1 x 40,842 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliéster
Vendido por Rolo
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 8.0 - 14.0 mm
Diâmetro interno nominal 12.0 mm
Comprimento total 30.5 m
Comprimento do rolo 30.5 m
Padrão de inflamabilidade do material UL224 VW-1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos