Menu Procurar

Mangas de cabos antiabrasão

Em stock

Manga de cabo entrançada para proteger da abrasão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Intervalo de diâmetro de cabo compatível Diâmetro interno nominal Comprar
29,8514 € - 31,417 € 10 Em stock
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
67,1709 € - 70,704 € 8 Em stock
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 3 Em stock
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 7 Em stock
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 10 Em stock
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
44,7771 € - 47,136 € 4 Em stock
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
74,6285 € - 78,5635 € 11 Em stock
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
82,0861 € - 86,4125 € 10 Em stock
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
22,3938 € - 23,568 € 10 Em stock
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
59,7028 € - 62,8445 € 10 Em stock
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
44,7771 € - 47,136 € 2 Em stock
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 6 Em stock
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
52,2452 € - 54,9955 € 2 Em stock
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
29,8514 € - 31,417 € 2 Em stock
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
Manga anti-abrasão 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Intervalo de preços
31,417 € - 29,8514 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 35.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
Manga anti-abrasão 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Intervalo de preços
70,704 € - 67,1709 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    40.0 - 80.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    50.0 mm
Manga anti-abrasão 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Intervalo de preços
39,2871 € - 37,3195 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    8.0 - 24.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
Manga anti-abrasão 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Intervalo de preços
39,2871 € - 37,3195 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 50.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    32.0 mm
Manga anti-abrasão 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Intervalo de preços
39,2871 € - 37,3195 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 27.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    16.0 mm
Manga anti-abrasão 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Intervalo de preços
47,136 € - 44,7771 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    30.0 - 60.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    38.0 mm
Manga anti-abrasão 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Intervalo de preços
78,5635 € - 74,6285 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    45.0 - 105.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    64.0 mm
Manga anti-abrasão 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Intervalo de preços
86,4125 € - 82,0861 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    64.0 - 120.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    76.0 mm
Manga anti-abrasão 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Intervalo de preços
23,568 € - 22,3938 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    14.0 - 30.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    19.0 mm
Manga anti-abrasão 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Intervalo de preços
62,8445 € - 59,7028 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    35.0 - 75.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    45.0 mm
Manga anti-abrasão 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Intervalo de preços
47,136 € - 44,7771 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.0 - 6.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    3.0 mm
Manga anti-abrasão 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Intervalo de preços
39,2871 € - 37,3195 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 19.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
Manga anti-abrasão 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Intervalo de preços
54,9955 € - 52,2452 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
Manga anti-abrasão 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Intervalo de preços
31,417 € - 29,8514 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Vendido por
    Rolo
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 16.0 mm
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm