Menu Procurar

Pega embutida 101.0 mm 15.0 mm ABS Cinzento

Pega embutida montada com parafuso com uma estrutura de poliamida (PA). Pega forte que pode ser fixada usando parafusos M6 (não fornecidos). Pode ser montado horizontal ou verticalmente.
Referência da Essentra:

10273449

Número de peça do fabricante:

493457

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 9,1395 €
10 + 8,6899 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

18,28 €

2 x 9,1395 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Material completo Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Forma da maçaneta Retangular
Estilo de pega À face
Tipo de montagem Tirante roscado
Estilo/forma recuado Trapeze
Comprimento total 101.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos