Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/inserção roscada

Em stock

Os botões de fixação fêmea cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A pega cónica permite o posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca macho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Cor Raio da peça Comprar
10,371 € - 10,9169 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
5,9225 € - 6,2315 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M3
Cinzento
30.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M4
Cinzento
30.0 mm
10,371 € - 10,9169 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
5,0593 € - 5,3281 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
1,1659 € - 1,2267 € 1100 Em stock
26.0 mm
M5
Laranja
43.0 mm
2,8222 € - 6,2212 € 1067 Em stock
46.0 mm
M10
Laranja
83.0 mm
2,0981 € - 2,2083 € 1 Em stock
37.0 mm
M6
Preto
65.0 mm
13,6485 € - 14,3695 € 8 Em stock
M10
Preto
1,1917 € - 1,2535 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M6
Laranja
43.0 mm
4,1509 € - 9,1773 € 1503 Em stock
51.0 mm
M12
Laranja
104.0 mm
13,6485 € - 14,3695 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
2,0981 € - 2,2083 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
M6
Laranja
65.0 mm
4,1509 € - 9,1773 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
M12
Preto;Vermelho
104.0 mm
13,8741 € - 14,6064 € 20 Em stock
M10
Preto
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M3
Preto
30.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M4
Preto
30.0 mm
5,0593 € - 5,3281 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
  • de 4
Maçanetas de fixação fêmea 30.0 mm M5 16.0 mm PA Preto

10644812

Intervalo de preços
10,9169 € - 10,371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 63.0 mm M8 25.0 mm PA Preto

10639443

Intervalo de preços
6,2315 € - 5,9225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M3 Cinzento

10364529

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M4 Cinzento

10364543

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 30.0 mm M5 16.0 mm PA Preto

10640197

Intervalo de preços
10,9169 € - 10,371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Tirante roscado M5 Preto

10364598

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364628

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Inserção roscada M5 GF PA Laranja

10259221

Intervalo de preços
1,2267 € - 1,1659 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Alavanca de fixação 83.0 mm Inserção roscada M10 Laranja

10259269

Intervalo de preços
6,2212 € - 2,8222 €

Níveis de stock
1067 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    46.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M6 Preto

10260371

Intervalo de preços
2,2083 € - 2,0981 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    37.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Inserção roscada M10 Preto

10275023

Intervalo de preços
14,3695 € - 13,6485 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 43.0 mm Inserção roscada M6 GF PA Laranja

10259238

Intervalo de preços
1,2535 € - 1,1917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Alavanca de fixação 104.0 mm Inserção roscada M12 Laranja

10259276

Intervalo de preços
9,1773 € - 4,1509 €

Níveis de stock
1503 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    51.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Inserção roscada M8 Preto

10275016

Intervalo de preços
14,3695 € - 13,6485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M6 Laranja

10259245

Intervalo de preços
2,2083 € - 2,0981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    37.0 mm
Alavanca de fixação 104.0 mm Inserção roscada M12 Preto;Vermelho

10260401

Intervalo de preços
9,1773 € - 4,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto;Vermelho
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    51.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Inserção roscada M10 Preto

10275030

Intervalo de preços
14,6064 € - 13,8741 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M3 Preto

10364512

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M4 Preto

10364536

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Tirante roscado M5 Preto

10364567

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm