Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/inserção roscada

Em stock

Os botões de fixação fêmea cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A pega cónica permite o posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca macho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Cor Raio da peça Comprar
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
4,9079 € - 5,1664 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
10,0661 € - 10,5956 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
10,0661 € - 10,5956 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
4,9079 € - 5,1664 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
10,6203 € - 11,1796 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
5,974 € - 6,283 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
10,6203 € - 11,1796 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
6,0049 € - 6,3242 € 610 Em stock
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
6,0564 € - 6,386 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
6,0049 € - 6,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
5,871 € - 6,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
6,0564 € - 6,386 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
6,1182 € - 6,4375 € 2 Em stock
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
5,7886 € - 6,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
5,7886 € - 6,1079 € 29 Em stock
37.5 mm
M8
Preto
63.0 mm
11,5596 € - 12,1632 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
11,2156 € - 11,8079 € 8 Em stock
M6
Preto
  • de 4
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364642

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364673

Intervalo de preços
5,1664 € - 4,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10541760

Intervalo de preços
10,5956 € - 10,0661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364635

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 44.0 mm M6 16.0 mm PA Preto

10645420

Intervalo de preços
10,5956 € - 10,0661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364697

Intervalo de preços
5,1664 € - 4,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 44.0 mm M6 30.0 mm PA Preto

10644164

Intervalo de preços
11,1796 € - 10,6203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364710

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 63.0 mm M8 40.0 mm PA Preto

10633694

Intervalo de preços
6,283 € - 5,974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 44.0 mm M6 6.0 mm PA Preto

10644911

Intervalo de preços
11,1796 € - 10,6203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Tirante roscado M8 Preto

10364758

Intervalo de preços
6,3242 € - 6,0049 €

Níveis de stock
610 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Tirante roscado M8 Preto

10364857

Intervalo de preços
6,386 € - 6,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Tirante roscado M8 Preto

10364765

Intervalo de preços
6,3242 € - 6,0049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 63.0 mm M8 20.0 mm PA Preto

10644188

Intervalo de preços
6,1697 € - 5,871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Tirante roscado M8 Preto

10364833

Intervalo de preços
6,386 € - 6,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Tirante roscado M8 Preto

10364864

Intervalo de preços
6,4375 € - 6,1182 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Inserção roscada M8 Preto

10364901

Intervalo de preços
6,1079 € - 5,7886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Inserção roscada M8 Preto

10364895

Intervalo de preços
6,1079 € - 5,7886 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Altura do corpo
    37.5 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Inserção roscada M6 Preto

10274989

Intervalo de preços
12,1632 € - 11,5596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M6 Preto

10274996

Intervalo de preços
11,8079 € - 11,2156 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    8301300000