Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/inserção roscada

Em stock

Os botões de fixação fêmea cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A pega cónica permite o posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca macho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Cor Raio da peça Comprar
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
10,0661 € - 10,5956 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
4,9079 € - 5,1664 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
4,9079 € - 5,1664 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
10,0661 € - 10,5956 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
4,9079 € - 5,1664 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
2,0981 € - 2,2083 € 1770 Em stock
37.0 mm
M8
Laranja
65.0 mm
1,3812 € - 1,4533 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M6
Preto;Vermelho
43.0 mm
8,2667 € - 8,7076 € 4 Em stock
M8
Preto
14,1007 € - 14,8433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Preto
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M3
Cinzento
30.0 mm
2,0981 € - 2,2083 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
M6
Laranja
65.0 mm
1,2998 € - 1,3688 € 6010 Em stock
26.0 mm
M5
Preto;Vermelho
43.0 mm
4,1509 € - 9,1773 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
M12
Preto;Vermelho
104.0 mm
13,8741 € - 14,6064 € 20 Em stock
M10
Preto
5,0264 € - 5,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M3
Preto
30.0 mm
  • de 4
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364635

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 44.0 mm M6 16.0 mm PA Preto

10645420

Intervalo de preços
10,5956 € - 10,0661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364697

Intervalo de preços
5,1664 € - 4,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364666

Intervalo de preços
5,1664 € - 4,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 44.0 mm M6 20.0 mm PA Preto

10633649

Intervalo de preços
10,5956 € - 10,0661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364659

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364642

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364673

Intervalo de preços
5,1664 € - 4,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364703

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364710

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M8 Laranja

10259252

Intervalo de preços
2,2083 € - 2,0981 €

Níveis de stock
1770 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    37.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Inserção roscada M6 Preto;Vermelho

10260364

Intervalo de preços
1,4533 € - 1,3812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto;Vermelho
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M8 Preto

10275009

Intervalo de preços
8,7076 € - 8,2667 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 92.0 mm Inserção roscada M12 Preto

10275047

Intervalo de preços
14,8433 € - 14,1007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M3 Cinzento

10364529

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M6 Laranja

10259245

Intervalo de preços
2,2083 € - 2,0981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    37.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Inserção roscada M5 Preto;Vermelho

10260357

Intervalo de preços
1,3688 € - 1,2998 €

Níveis de stock
6010 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto;Vermelho
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Alavanca de fixação 104.0 mm Inserção roscada M12 Preto;Vermelho

10260401

Intervalo de preços
9,1773 € - 4,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto;Vermelho
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    51.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Inserção roscada M10 Preto

10275030

Intervalo de preços
14,6064 € - 13,8741 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M3 Preto

10364512

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm