Menu Procurar

Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos

Em stock

As tampas hexagonais hidráulicas compridas foram concebidas para vedar e proteger todo o conjunto da montagem, nas mangueiras hidráulicas, contra contaminação, fugas e danos.

O design inteligente do corpo hexagonal oferece uma solução única, com um encaixe por pressão sem esforço, que protege tanto o perfil feminino como o masculino.

Permite uma maior aplicação de torque, reduzindo o risco de afrouxamento sob flutuações de vibração ou pressão.

  • Comumente utilizado em sistemas hidráulicos em aplicações industriais, automóvel e outras.
Material: Polietileno de baixa densidade Cor: Preto Código de série: SRTTF

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h H Tipo Comprar
0,0924 € - 0,1027 € 10800 Em stock
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
0,4108 € - 0,4564 € 50 Em stock
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
0,0231 € - 0,0256 € 21000 Em stock
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
0,0739 € - 0,0821 € 5000 Em stock
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
0,2772 € - 0,3081 € 200 Em stock
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
0,5135 € - 0,5705 € 50 Em stock
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2
0,1016 € - 0,1129 € 2100 Em stock
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
0,0295 € - 0,0328 € 7000 Em stock
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
0,0831 € - 0,0924 € 4000 Em stock
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
0,2125 € - 0,2362 € 1400 Em stock
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
0,2033 € - 0,2259 € 250 Em stock
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
0,0369 € - 0,041 € 5000 Em stock
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
0,0462 € - 0,0513 € 28500 Em stock
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
0,1247 € - 0,1386 € 3600 Em stock
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
0,1571 € - 0,1745 € 3900 Em stock
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
0,0323 € - 0,0359 € 16000 Em stock
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
0,4621 € - 0,5135 € 100 Em stock
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 30.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PIR

20597238

Intervalo de preços
0,1027 € - 0,0924 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 60.0 mm 42.0 mm Preto LDPE - PIR

20597290

Intervalo de preços
0,4564 € - 0,4108 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 14.0 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20597160

Intervalo de preços
0,0256 € - 0,0231 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 24.0 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20597214

Intervalo de preços
0,0821 € - 0,0739 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 55.0 mm 42.0 mm Preto LDPE - PIR

20597283

Intervalo de preços
0,3081 € - 0,2772 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 80.0 mm 43.0 mm Preto LDPE - PIR

20597313

Intervalo de preços
0,5705 € - 0,5135 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 32.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PIR

20597245

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1016 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 16.0 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20597177

Intervalo de preços
0,0328 € - 0,0295 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 27.0 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20597221

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0831 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 50.0 mm 28.5 mm Preto LDPE - PIR

20597276

Intervalo de preços
0,2362 € - 0,2125 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 45.5 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20744168

Intervalo de preços
0,2259 € - 0,2033 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 19.0 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20597191

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0369 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 22.0 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20597207

Intervalo de preços
0,0513 € - 0,0462 €

Níveis de stock
28500 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 36.0 mm 30.5 mm Preto LDPE - PIR

20597252

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1247 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 41.0 mm 31.5 mm Preto LDPE - PIR

20597269

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,1571 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 17.0 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

20597184

Intervalo de preços
0,0359 € - 0,0323 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
Tampas de acessórios hidráulicos hexagonais longos 65.0 mm 43.0 mm Preto LDPE - PIR

20597306

Intervalo de preços
0,5135 € - 0,4621 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR