Menu Procurar

Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

Este fecho de alça linear é utilizado com um movimento linear, no qual a alça aciona ou desaciona facilmente o fecho. Fornece um bloqueio multiponto através da haste.
Referência da Essentra:

20795900

Número de peça do fabricante:

20795900

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 + 13,3293 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

266,59 €

20 x 13,3293 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 186.0 mm
Largura da pega 36.0 mm
Intervalo de espessura do painel 0.5 - 2.0 mm
Altura geral 30.0 mm
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Material do corpo PA6 GFR30
Material do trinco Aço
Acabamento da maçaneta Zamak
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos