Menu Procurar

Lacre de cabo - plástico

Em stock

Our Plastic Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.

The seal has an enhanced locking mechanism and tamper evident features. The seal also has very high tensile strength, with options include; 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Material: Polypropylene (PP) body with Chrome Plated Steel hasp.
  • Colours: Blue, Green and Red

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor C D Pull Strength A B Comprar
0,9357 € - 0,9357 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,9116 € - 0,9116 € 49 Em stock
Vermelho
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,9116 € - 0,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,9357 € - 0,9357 € 370 Em stock
Azul
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 2.0 mm (DC) 150.0 mm (C) Verde

20086909

Intervalo de preços
0,9357 € - 0,9357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (DC) 150.0 mm (C) Vermelho

20086886

Intervalo de preços
0,9116 € - 0,9116 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    120.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (DC) 150.0 mm (C) Verde

20122768

Intervalo de preços
0,9116 € - 0,9116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (DC) 150.0 mm (C) Azul

20122775

Intervalo de preços
0,9357 € - 0,9357 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    150.0 kg-f