Menu Procurar

Lacre anti-violação

Em stock

Our Padlock Seals are used to secure goods during transit, and provides evidence of tampering or breach - giving you peace of mind during shipping.

The seal can only be removed with wire cutters (sold separately). These seals offer a low-cost and secure single-use alternative to conventional padlocks. They are made from tamper evident transparent material.

  • Material: SAN Resin and Polypropylene (PP) body with Chrome Plater Steel hasp
  • Colours: Blue, Green and Red

Includes options that feature RFID tag for electronic scanning and logging.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor C D A B E Tipo Comprar
0,7597 € - 0,7597 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,8439 € - 0,8439 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,7597 € - 0,7597 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,3474 € - 0,3474 € 7615 Em stock
Verde
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
4,7989 € - 4,7989 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
4,7989 € - 4,7989 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,3474 € - 0,3474 € 12617 Em stock
Vermelho
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
0,3474 € - 0,3474 € 8755 Em stock
Azul
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
4,7989 € - 4,7989 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Vermelho

20086947

Intervalo de preços
0,7597 € - 0,7597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Verde

20086930

Intervalo de preços
0,8439 € - 0,8439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Azul

20086923

Intervalo de preços
0,7597 € - 0,7597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Verde

20085278

Intervalo de preços
0,3474 € - 0,3474 €

Níveis de stock
7615 Em stock
Características
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Verde

20085315

Intervalo de preços
4,7989 € - 4,7989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Branco

20085339

Intervalo de preços
4,7989 € - 4,7989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Vermelho

20085285

Intervalo de preços
0,3474 € - 0,3474 €

Níveis de stock
12617 Em stock
Características
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Azul

20085261

Intervalo de preços
0,3474 € - 0,3474 €

Níveis de stock
8755 Em stock
Características
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Azul

20085322

Intervalo de preços
4,7989 € - 4,7989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm