Menu Procurar

Single Universal Joints

Em stock

These Single Universal Joints are used when rotational mobility and flexibility between misaligned shafts are required. It transmits torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating angular misalignment.

They are meant to transmit torque and change length while allowing for slight angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm. Designed to endure large loads and provide consistent performance in harsh conditions.

Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance. On request, keyed bores or square bores can be provided. It can bend up to 45 degrees per joint, and are precise, silent and smooth running. It may be installed and removed into the application using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
  • Drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm.
  • Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance.
  • It can bend up to 45 degrees per joint.
Material: 304 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
52.0
Aço
With keyway
26.0
15.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
108.0
Aço
Round Bore
54.0
31.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
86.0
Aço
Round Bore
43.0
24.0
32.0
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
166.0
Aço
Round Bore
83.0
47.0
70.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
56.0
Aço
Round Bore
28.0
13.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
130.0
Aço
Round Bore
65.0
33.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
130.0
Aço
With keyway
65.0
33.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
166.0
Aço
With keyway
83.0
47.0
70.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
108.0
Aço
With keyway
54.0
31.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
108.0
Aço
Round Bore
54.0
26.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
56.0
Aço
With keyway
28.0
13.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
68.0
Aço
With keyway
34.0
16.0
32.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
62.0
Aço
Round Bore
31.0
18.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
74.0
Aço
Round Bore
37.0
21.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
74.0
Aço
With keyway
37.0
21.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
48.0
Aço
Round Bore
24.0
12.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
82.0
Aço
Round Bore
41.0
18.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
108.0
Aço
With keyway
54.0
26.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
132.0
Aço
Round Bore
66.0
38.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
34.0
Aço
Round Bore
17.0
8.0
16.0
  • de 5
União universal individual 10.0 52.0 Aço

20214173


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214159


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 20.0 86.0 Aço

20214142


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
União universal individual 40.0 166.0 Aço

20214166


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço

20214241


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 32.0 130.0 Aço

20214289


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
União universal individual 32.0 130.0 Aço

20214340


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
União universal individual 40.0 166.0 Aço

20214227


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214210


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214272


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço

20214302


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço

20214319


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 12.0 62.0 Aço

20214128


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
União universal individual 16.0 74.0 Aço

20214135


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 16.0 74.0 Aço

20214197


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 10.0 48.0 Aço

20214234


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço

20214265


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214333


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 30.0 132.0 Aço

20214791


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
União universal individual 6.0 34.0 Aço

20214814


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0