Menu Procurar

Invólucro entrançado de fecho automático 14.0 mm 33.0 mm PES

As mangas de cabo trançado são normalmente usadas com cabos ou fios e podem ser cortadas com uma tesoura e ainda manter uma extremidade sem desgaste.
Referência da Essentra:

10310540

Número de peça do fabricante:

900458

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 61,8607 €
5 + 58,7613 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

61,86 €

1 x 61,8607 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 14.0 - 33.0 mm
Comprimento total 15.2 m
Diâmetro interno nominal 32.0 mm
Comprimento do rolo 15.2 m
Vendido por Rolo
Cor Preto
Material completo Poliéster UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos