Menu Procurar

Isoladores de terminal

Em stock

Isolamento de terminais protegem pontos de ligação na extremidade dos cabos para evitar curtos-circuitos. Fabricados em plástico não condutor.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Estilo Intervalo de diâmetro de cabo compatível Comprar
0,0866 € - 0,1914 € 4000 Em stock
32.9 mm
Standard
0,0766 € - 0,1693 € 13000 Em stock
18.5 mm
Post Fit
0,2571 € - 0,2707 € 4854 Em stock
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0804 € - 0,0846 € 3056 Em stock
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0899 € - 0,0947 € 14788 Em stock
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0652 € - 0,1442 € 14900 Em stock
16.0 mm
Standard
0,0698 € - 0,1543 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.4 mm
Standard
0,0737 € - 0,163 € 46760 Em stock
15.0 mm
Post Fit
0,0847 € - 0,0892 € 4000 Em stock
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,2233 € - 0,235 € 4000 Em stock
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0491 € - 0,1086 € 40000 Em stock
25.4 mm
Standard
0,1004 € - 0,1057 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.4 mm
Standard
0,061 € - 0,0642 € 882 Em stock
26.0 mm
Standard
0,2517 € - 0,2649 € 3075 Em stock
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,2233 € - 0,235 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,0619 € - 0,137 € 975 Em stock
12.3 mm
Standard
0,0701 € - 0,1549 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Standard
0,048 € - 0,1062 € 14000 Em stock
19.5 mm
Standard
0,2044 € - 0,2151 € 152 Em stock
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,2598 € - 0,2734 € 67 Em stock
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
  • de 2
Isolador de terminal 11.0 mm 32.9 mm Molde PVC Transparente

10072950

Intervalo de preços
0,1914 € - 0,0866 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    11.0 mm
Isolador de terminal 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparente

10068915

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,0766 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Post Fit
Azul transparente Molde PVC Isolador de transistor 33.0 mm (C)

10221396

Intervalo de preços
0,2707 € - 0,2571 €

Níveis de stock
4854 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    6.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.5 - 2.3 mm
Isolador de terminal 23.0 mm Azul transparente Molde PVC

10222317

Intervalo de preços
0,0846 € - 0,0804 €

Níveis de stock
3056 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.5 - 2.3 mm
Isolador de terminal 24.6 mm Azul transparente Molde PVC

10222355

Intervalo de preços
0,0947 € - 0,0899 €

Níveis de stock
14788 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.3 - 3.6 mm
Isolador de terminal 8.3 mm 16.0 mm Molde PVC Transparente

10071564

Intervalo de preços
0,1442 € - 0,0652 €

Níveis de stock
14900 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    8.3 mm
Isolador de terminal 7.7 mm 26.4 mm Molde PVC Transparente

10072127

Intervalo de preços
0,1543 € - 0,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    7.7 mm
Isolador de terminal 6.0 mm 15.0 mm PVC Transparente

10068564

Intervalo de preços
0,163 € - 0,0737 €

Níveis de stock
46760 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Post Fit
Azul transparente Molde PVC Isolador de transistor 13.0 mm (C)

10222201

Intervalo de preços
0,0892 € - 0,0847 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    6.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.7 - 2.9 mm
Isolador de terminal 24.1 mm Azul transparente Molde PVC

10222348

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.6 mm
Isolador de terminal 7.4 mm 25.4 mm Molde PVC Transparente

10071106

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0491 €

Níveis de stock
40000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    7.4 mm
Isolador de terminal 10.3 mm 33.4 mm Molde PVC Transparente

10071625

Intervalo de preços
0,1057 € - 0,1004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    10.3 mm
Isolador de terminal 7.5 mm 26.0 mm PVC Transparente

10104309

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
882 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    7.5 mm
Isolador de terminal 34.0 mm Azul transparente Molde PVC

10221402

Intervalo de preços
0,2649 € - 0,2517 €

Níveis de stock
3075 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    7.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.2 mm
Isolador de terminal 24.1 mm Azul transparente Molde PVC

10222331

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.2 mm
Isolador de terminal Molde PVC

10070048

Intervalo de preços
0,137 € - 0,0619 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    12.3 mm
Isolador de terminal 7.4 mm 27.0 mm Molde PVC Transparente

10071595

Intervalo de preços
0,1549 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    7.4 mm
Manga térmica PVC

10082461

Intervalo de preços
0,1062 € - 0,048 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Estilo
    Standard
  • Comprimento da base
    3.7 mm
Isolador de terminal 23.0 mm Azul transparente Molde PVC

10222324

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2044 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.6 mm
Isolador de terminal 24.6 mm Azul transparente Molde PVC

10222362

Intervalo de preços
0,2734 € - 0,2598 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Straight
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.9 - 4.8 mm