Menu Procurar

Isoladores de terminal

Em stock

Isolamento de terminais protegem pontos de ligação na extremidade dos cabos para evitar curtos-circuitos. Fabricados em plástico não condutor.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Estilo Intervalo de diâmetro de cabo compatível Comprar
0,4156 € - 0,4375 € 32482 Em stock
0,2488 € - 0,2618 € 7500 Em stock
0,2585 € - 0,2721 € 75 Em stock
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,0889 € - 0,1966 € 4000 Em stock
32.9 mm
Protetor de borda
0,2099 € - 0,2209 € 152 Em stock
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,2668 € - 0,2808 € 67 Em stock
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0717 € - 0,1585 € 4000 Em stock
17.0 mm
Protetor de borda
0,0825 € - 0,0868 € 3056 Em stock
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0924 € - 0,0972 € 14788 Em stock
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0669 € - 0,1481 € 10900 Em stock
16.0 mm
Protetor de borda
0,0717 € - 0,1585 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.4 mm
Protetor de borda
0,0757 € - 0,1674 € 46760 Em stock
15.0 mm
Post Fit
0,1807 € - 0,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2293 € - 0,2414 € 1005 Em stock
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,0636 € - 0,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.3 mm
Protetor de borda
0,072 € - 0,1591 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Protetor de borda
0,0493 € - 0,109 € 12000 Em stock
19.5 mm
Protetor de borda
0,264 € - 0,278 € 4854 Em stock
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0869 € - 0,0916 € 4000 Em stock
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,2293 € - 0,2414 € 4000 Em stock
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
  • de 2
Cobertura automóvel 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Intervalo de preços
0,4375 € - 0,4156 €

Níveis de stock
32482 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Altura interna
    2.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Cobertura automóvel 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2488 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Isolador de terminal 34.0 mm Azul transparente Molde PVC

10221402

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    7.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.2 mm
Isolador de terminal 11.0 mm 32.9 mm Molde PVC Transparente

10072950

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,0889 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Comprimento da base
    11.0 mm
Isolador de terminal 23.0 mm Azul transparente Molde PVC

10222324

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2099 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.6 mm
Isolador de terminal 24.6 mm Azul transparente Molde PVC

10222362

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.9 - 4.8 mm
Isolador de terminal 8.8 mm 17.0 mm Molde PVC Transparente

10071571

Intervalo de preços
0,1585 € - 0,0717 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Comprimento da base
    8.8 mm
Isolador de terminal 23.0 mm Azul transparente Molde PVC

10222317

Intervalo de preços
0,0868 € - 0,0825 €

Níveis de stock
3056 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.5 - 2.3 mm
Isolador de terminal 24.6 mm Azul transparente Molde PVC

10222355

Intervalo de preços
0,0972 € - 0,0924 €

Níveis de stock
14788 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.3 - 3.6 mm
Isolador de terminal 8.3 mm 16.0 mm Molde PVC Transparente

10071564

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,0669 €

Níveis de stock
10900 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Comprimento da base
    8.3 mm
Isolador de terminal 7.7 mm 26.4 mm Molde PVC Transparente

10072127

Intervalo de preços
0,1585 € - 0,0717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Comprimento da base
    7.7 mm
Isolador de terminal 6.0 mm 15.0 mm PVC Transparente

10068564

Intervalo de preços
0,1674 € - 0,0757 €

Níveis de stock
46760 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Post Fit
Isolador de terminal 13.0 mm Azul transparente Molde PVC

10222195

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    6.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.5 - 2.3 mm
Isolador de terminal 24.1 mm Azul transparente Molde PVC

10222331

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
1005 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.2 mm
Isolador de terminal Molde PVC

10070048

Intervalo de preços
0,1407 € - 0,0636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Ângulo reto
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Comprimento da base
    12.3 mm
Isolador de terminal 7.4 mm 27.0 mm Molde PVC Transparente

10071595

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Comprimento da base
    7.4 mm
Manga térmica PVC

10082461

Intervalo de preços
0,109 € - 0,0493 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Estilo
    Protetor de borda
  • Comprimento da base
    3.7 mm
Azul transparente Molde PVC Isolador de transistor 33.0 mm (C)

10221396

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
4854 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    6.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.5 - 2.3 mm
Azul transparente Molde PVC Isolador de transistor 13.0 mm (C)

10222201

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,0869 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    6.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.7 - 2.9 mm
Isolador de terminal 24.1 mm Azul transparente Molde PVC

10222348

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Orientação
    Direito
  • Comprimento da base
    5.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.8 - 3.6 mm