Menu Procurar

Isolador de terminal 7.4 mm 25.4 mm Molde PVC Transparente

Esta manga terminal é utilizada para isolar e proteger os terminais das cablagens; este tipo de manga é fabricado para terminais retos e antes de o terminal ser fixado ao fixo.
Referência da Essentra:

10071106

Número de peça do fabricante:

10490

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2000 - 19999 0,1115 €
20000 - 99999 0,0531 €
100000 + 0,0504 €
Embalagem padrão: 20000

Encomendar em múltiplos de 2000

Preço total:

223,00 €

2000 x 0,1115 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Material completo Cloreto de polivinilo suave
Orientação Direito
Estilo Protetor de borda
Comprimento da base 7.4 mm
Altura interna 7.4 mm
Largura interna 2.0 mm
Comprimento total 25.4 mm
Comprimento do eixo 25.4 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos