Menu Procurar

Interruptores - botão de pressão/encastrável/plástico

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
15,0472 € - 15,8434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Amarelo
18,3134 € - 40,479 € 74 Em stock
1NO & 1NC
Vermelho;Verde
11,1837 € - 11,7646 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Azul
22,9896 € - 50,8408 € 89 Em stock
1NO & 1NC
Vermelho;Verde
37,492 € - 82,8841 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
18,7254 € - 41,406 € 85 Em stock
1NC
Vermelho
18,5503 € - 40,9837 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
16,5521 € - 36,5959 € 3 Em stock
1NC
Vermelho
17,2432 € - 18,1475 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
20,2292 € - 44,702 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Amarelo
25,5337 € - 56,4337 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
14,9144 € - 32,9703 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
22,5364 € - 49,8108 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Branco
26,162 € - 57,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
19,5597 € - 43,2394 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
24,8539 € - 54,9402 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
  • de 5
Interruptor manual 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211403

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Amarelo IP 65

10211441

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Vermelho;Verde IP 65

10211489

Intervalo de preços
40,479 € - 18,3134 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho;Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Azul IP 65

10212035

Intervalo de preços
11,7646 € - 11,1837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Vermelho;Verde IP 50

10212073

Intervalo de preços
50,8408 € - 22,9896 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho;Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 50

10212219

Intervalo de preços
82,8841 € - 37,492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211632

Intervalo de preços
41,406 € - 18,7254 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211670

Intervalo de preços
40,9837 € - 18,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10212172

Intervalo de preços
36,5959 € - 16,5521 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212400

Intervalo de preços
18,1475 € - 17,2432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 65

10212448

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212479

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Amarelo IP 65

10212516

Intervalo de preços
44,702 € - 20,2292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212554

Intervalo de preços
56,4337 € - 25,5337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 50

10212592

Intervalo de preços
32,9703 € - 14,9144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 50

10212639

Intervalo de preços
49,8108 € - 22,5364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212578

Intervalo de preços
57,8345 € - 26,162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212509

Intervalo de preços
43,2394 € - 19,5597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 65

10212547

Intervalo de preços
54,9402 € - 24,8539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm