Menu Procurar

Interruptor manual 1NO + 1NC 4 A Preto IP 50

Botão operado com chave em três posições, IP50. A chave é retirada após a seleção
Referência da Essentra:

10212240

Número de peça do fabricante:

1339806

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 82,8841 €
10 - 49 39,4696 €
50 + 37,492 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

82,88 €

1 x 82,8841 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 22.0 mm
Cor Preto
Tipo de disposição de circuito 1NO + 1NC
Largura 30.0 mm
Altura 42.0 mm
Tipo IP 65
Intervalo de temperatura -15 - 70 °C
Tipo de botão Botão de pressão
Código do material 8536508090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos