Menu Procurar

Interruptores básicos

Em stock

Os acessórios para interruptores fornecem peças de reposição e acessórios para a nossa gama de botões de pressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
9,2674 € - 9,7623 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
9,7412 € - 10,2577 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,4982 € - 15,2625 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
4,7627 € - 5,0155 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 NC
4,7627 € - 5,0155 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 NO
9,8272 € - 10,3437 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
9,8272 € - 10,3437 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
9,8272 € - 10,3437 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
15,1549 € - 15,9624 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
14,6059 € - 15,3701 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
10,4946 € - 11,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
1,1656 € - 1,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
8,6859 € - 9,1489 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
15,1549 € - 15,9624 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
15,1549 € - 15,9624 € 180 Em stock
100-230 V AC
1,1656 € - 1,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
0,5822 € - 0,6124 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
9,7412 € - 10,2577 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
9,7412 € - 10,2577 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
15,0364 € - 15,8331 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
  • de 2
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211854

Intervalo de preços
9,7623 € - 9,2674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212318

Intervalo de preços
10,2577 € - 9,7412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212356

Intervalo de preços
15,2625 € - 14,4982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Paragem de Bloco de contacto IP65 28.0 mm

10211823

Intervalo de preços
5,0155 € - 4,7627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Arranque de Bloco de Contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Arranque de Bloco de Contacto IP65 28.0 mm

10211816

Intervalo de preços
5,0155 € - 4,7627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Arranque de Bloco de Contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NO
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211861

Intervalo de preços
10,3437 € - 9,8272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211830

Intervalo de preços
10,3437 € - 9,8272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211878

Intervalo de preços
10,3437 € - 9,8272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211915

Intervalo de preços
15,9624 € - 15,1549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211908

Intervalo de preços
15,3701 € - 14,6059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Cobertura para cabeça dupla - Branco

10211946

Intervalo de preços
11,0431 € - 10,4946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cobertura para cabeça dupla
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Branco Suporte duplo de placa 18mm

10211984

Intervalo de preços
1,227 € - 1,1656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte duplo de placa 18mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211847

Intervalo de preços
9,1489 € - 8,6859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211885

Intervalo de preços
15,9624 € - 15,1549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211922

Intervalo de preços
15,9624 € - 15,1549 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Suporte de placa 8mm - Branco

10211960

Intervalo de preços
1,227 € - 1,1656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte de placa 8mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Silicone Suporte de placa 18mm - Branco

10212004

Intervalo de preços
0,6124 € - 0,5822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte de placa 8mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212288

Intervalo de preços
10,2577 € - 9,7412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212325

Intervalo de preços
10,2577 € - 9,7412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212363

Intervalo de preços
15,8331 € - 15,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm